ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/25
— Minicontattori invertitori tripolari VBC6, VBC7 – con pin a saldare Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.
I minicontattori invertitori tripolari VBC6..P, VBC7..P dal design compatto sono prodotti di con- trollo dalle dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resi- stivi o di motori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato. Le bobine devono essere reciprocamente interbloccate elet- tricamente e devono essere diseccitate per almeno 50 ms per evitare il rischio di un cortocircu- ito da fase a fase sull'arco • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
VBC7-30-10-P
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per saldatura su schede PCB
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
AC-1
kW
A
CV
V c.c.
kg
Minicontattori invertitori VBC6 4 12 3 300 V / 8 A 12
0 1 VBC6-30-01-P-07GJL1213909R0017 VBC63001P07 5 0,345 1 0 VBC6-30-10-P-01 GJL1213909R0101 VBC63010P01 5 0,345 0 1 VBC6-30-01-P-01 GJL1213909R0011 EL 136 8 5 0,345
24
48
1 0 VBC6-30-10-P-06 GJL1213909R0106 - 0 1 VBC6-30-06-P-06GJL1213909R0016 -
5 0,345 5 0,345
Minicontattori invertitori VBC7 24
1 0 VBC7-30-10-P-01 GJL1313909R0101 EL 166 5 5 0,345 0 1 VBC7-30-01-P-01 GJL1313909R0011 VBC73001P01 5 0,345 0 1 VBC7-30-01-P-16 GJL1313909R1016 VBC73001P16 5 0,345
48
47.7 1.88"
4.3 0.17"
44.7 1.76"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VBC6, VBC7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook