ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/27
— Minicontattori invertitori tripolari VBC7A – con pin a saldare Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c. - con funzione di blocco di sicurezza
I minicontattori invertitori tripolari VBC7A..P dal design compatto sono prodotti di controllo dalle dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di mo- tori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato e funzione di blocco di sicurezza. La funzione di blocco di sicurezza scatta quando viene applicata una tensione alla bobina del minicontattore da commutare prima che il minicontattore da disattivare sia escluso. Le bobine del minicontattore sono progettate per un'operatività continua quando il minicontattore è diseccitato, pertanto la bobina non subisce danni se l'interblocco meccanico impedisce la commutazione del minicontattore quando viene applicata tensione alla bobina. • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
VBC7A-30-10-P
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per saldatura su schede PCB
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.c.
kg
Minicontattori invertitori VBC7A con funzione di blocco di sicurezza 5,5 12 5 600 V / 12 A 24
1 0 VBC7A-30-10-P-01GJL1313919R0101VBC7A3010P015 0,345 0 1 VBC7A-30-01-P-01GJL1313919R0011VBC7A3001P015 0,345
47.7 1.88"
4.3 0.17"
44.7 1.76"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VBC7A
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook