ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/28
— Minicontattori tripolari BC6, BC7 – con pin a saldare Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.- basso consumo
I minicontattori tripolari BC6..P, BC7..P sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principal- mente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Questi prodotti sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • circuito di comando: Funzionamento in c.c. • bobina a bassissimo consumo energetico; adatti per controllo diretto da uscita PLC • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
BC7-30-10-P
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per saldatura su schede PCB
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.c.
kg
Con comando in c.c. 24 V / 1,4 W 4 12 3 300 V / 8 A 24
1 0 BC6-30-10-P-1,4 -81 GJL1213009R8101 EL 499 0 0 1 BC6-30-01-P-1,4 -81 GJL1213009R8011 EL 500 5
10 0,170 10 0,170
1 0 BC7-30-10-P-1,4 -81 GJL1313009R8101 EL 046 9 10 0,170 0 1 BC7-30-01-P-1,4 -81 GJL1313009R8011 BC73001P1481 10 0,170
5,5
12
5
600 V / 12 A
24
Con comando in c.c. 17 … 32 V / 2,4 W, Ith < 8 A 4 12 3 300 V / 8 A 17 ... 32
1 0 BC6-30-10-P-2,4 -51 GJL1213009R5101 EL 505 4 0 1 BC6-30-01-P-2,4 -51 GJL1213009R5011 EL 506 2
10 0,170 10 0,170
5,5
12
5
600 V / 12 A
17 ... 32
1 0 BC7-30-10-P-2,4 -51 GJL1313009R5101 BC73010P2451 10 0,170 0 1 BC7-30-01-P-2,4 -51 GJL1313009R5011 BC73001P2451 10 0,170
44.7 1.76" 47.7 1.88"
4.3 0.17"
47.5 1.87"
BC6, BC7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook