ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/29
— Minicontattori ausiliari quadripolari K6 – con pin a saldare Con comando in c.a.
I minicontattori ausiliari quadripolari K6..P sono prodotti di controllo di dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per funzioni di controllo o comando di piccoli carichi fino a 4 A. Questi prodotti sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ritenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 22 e 31 soddisfano i requisiti dei contatti a collegamento mecca- nico secondo l'allegato L della norma IEC/EN 60947-5-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale • idonei per saldatura su schede PCB
K6-22Z-P
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
50 Hz V c.a.
60 Hz V c.a.
kg
Contatti 2 NA + 2 NC 24
24 48
K6-22Z-P-01 K6-22Z-P-03 K6-22Z-P-84 K6-22Z-P-80 K6-22Z-P-85 K6-31Z-P-01 K6-31Z-P-03 K6-31Z-P-84 K6-31Z-P-80 K6-31Z-P-85 K6-40E-P-01 K6-40E-P-03 K6-40E-P-84 K6-40E-P-80 K6-40E-P-85
GJH1211009R0221 K622ZP01 10 0,170 GJH1211009R0223 K622ZP03 10 0,170 GJH1211009R8224 K622ZP84 10 0,170 GJH1211009R8220 K622ZP80 10 0,170 GJH1211009R8225 K622ZP85 10 0,170 GJH1211009R0311 K631ZP01 10 0,170 GJH1211009R0313 K631ZP03 10 0,170 GJH1211009R8314 K631ZP84 10 0,170 GJH1211009R8310 K631ZP80 10 0,170 GJH1211009R8315 K631ZP85 10 0,170 GJH1211009R0401 K640EP01 10 0,170 GJH1211009R0403 K640EP03 10 0,170 GJH1211009R8404 K640EP84 10 0,170 GJH1211009R8400 K640EP80 10 0,170 GJH1211009R8405 K640EP85 10 0,170
48
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
Contatti 3 NA + 1 NC 24
24 48
48
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
Contatti 4 NA 24
24 48
48
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
110 ...127 220 ... 240 380 ... 415
44.7 1.76" 47.7 1.88"
4.3 0.17"
47.5 1.87"
K6
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook