ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/34
— Minicontattori invertitori tripolari VB7 – con connessione a faston Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a.
I minicontattori invertitori tripolari VB7..F dal design compatto sono prodotti di controllo dalle di- mensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato. Le bobine devono essere reciprocamente interbloccate elet- tricamente e devono essere diseccitate per almeno 50 ms per evitare il rischio di un cortocircu- ito da fase a fase sull'arco • connessione piatta per il collegamento del cavo, a prova di scossa/urto • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
VB7-30-10-F
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
50 Hz
60 Hz
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.a.
V c.a.
kg
Minicontattori invertitori VB7 5,5 20 5 600 V / 16 A 24
24 1 0 VB7-30-10-F-01 GJL1311903R0101 VB73010F01 5 0,345 0 1 VB7-30-01-F-01 GJL1311903R0011 VB73001F01 5 0,345 220 ... 240 220 ... 240 1 0 VB7-30-10-F-80 GJL1311903R8100 VB73010F80 5 0,345 0 1 VB7-30-01-F-80 GJL1311903R8010 VB73001F80 5 0,345
43.7 1.72" 46.7 1.84"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VB7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook