ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/36
— Minicontattori invertitori tripolari VB7A – con connessione a faston Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a. - con funzione di blocco di sicurezza
I minicontattori invertitori tripolari VB7A..F dal design compatto sono prodotti di controllo dalle dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per la commutazione di carichi resistivi o di mo- tori fino a 690 V c.a. Caratteristiche dei minicontattori invertitori: • Interblocco meccanico incorporato e funzione di blocco di sicurezza. La funzione di blocco di si- curezza scatta quando viene applicata una tensione alla bobina del minicontattore da commu- tare prima che il minicontattore da disattivare sia escluso. Le bobine del minicontattore sono progettate per un'operatività continua quando il minicontattore è diseccitato, pertanto la bo- bina non subisce danni se l'interblocco meccanico impedisce la commutazione del minicontat- tore quando viene applicata tensione alla bobina. • connessione piatta per il collegamento del cavo, a prova di scossa/urto • circuito di comando: funzionamento in c.a., bobina a basso consumo (3,5 VA all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
VB7A-30-10-F
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Valori per uso generale
Val. nominali di impiego
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
400 V AC-3
50 Hz
60 Hz
AC-1
kW A
CV
V c.a.
V c.a.
conf. kg
Minicontattori invertitori VB7A con funzione di blocco di sicurezza 5,5 20 5 600 V / 16 A 24 24
1 0 VB7A-30-10-F-01 GJL1311913R0101 EM 629 1 5 0,345 0 1 VB7A-30-01-F-01 GJL1311913R0011 EM 634 1 5 0,345 220 ... 240 220 ... 240 1 0 VB7A-30-10-F-80 GJL1311913R8100 VB7A3010F80 5 0,345 0 1 VB7A-30-01-F-80 GJL1311913R8010 VB7A3001F80 5 0,345
43.7 1.72" 46.7 1.84"
96.2 3.79"
4.5 0.18"
VB7A
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook