ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/38
— Minicontattori tripolari BC6, BC7 – con connessione a faston Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.- basso consumo
I minicontattori tripolari BC6..F, BC7..F sono prodotti di controllo compatti, utilizzati principal- mente per la commutazione di carichi resistivi o di motori fino a 690 V c.a. Questi minicontattori sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • connessione piatta per il collegamento del cavo, a prova di scossa/urto • circuito di comando: funzionamento in c.c. • bobina a bassissimo consumo energetico; adatti per controllo diretto da uscita PLC • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 30-01 soddisfano i requisiti dei contatti con collegamento a spec-
BC6-30-10-F
chio secondo l'allegato F della norma IEC/EN 60947-4-1 • non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
Contatti ausiliari presenti
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale
circuito di comando Uc
corrente θ ≤ 40 °C
potenza
BC7-30-10-F
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
V c.c.
kg
Con comando in c.c. 24 V / 1,4 W 4 20 3 300 V / 12 A 24
1 0 BC6-30-10-F-1,4 -81 GJL1213003R8101 EL 497 4 10 0,170 0 1 BC6-30-01-F-1,4 -81 GJL1213003R8011 EL 498 2 10 0,170 1 0 BC7-30-10-F-1,4 -81 GJL1313003R8101 EM 581 82 10 0,170 0 1 BC7-30-01-F-1,4 -81 GJL1313003R8011 EM 581 81 10 0,170 1 0 BC6-30-10-F-2,4 -51 GJL1213003R5101 EL 503 9 10 0,170 0 1 BC6-30-01-F-2,4 -51 GJL1213003R5011 EL 504 7 10 0,170 1 0 BC7-30-10-F-2,4 -51 GJL1313003R5101 EM 581 80 10 0,170 0 1 BC7-30-01-F-2,4 -51 GJL1313003R5011 EM 581 79 10 0,170
5,5
20
5
600 V / 16 A
24
Con comando in c.c. 17 ... 32 V / 2,4 W 4 20 3 300 V / 12 A 17 ... 32
5,5
20
5
600 V / 16 A
17 ... 32
43.7 1.72" 46.7 1.84"
52.5 2.07"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
BC6, BC7
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook