ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/39
— Minicontattori invertitori quadripolari KC6 – con connessione a faston Con comando in c.c.
I minicontattori ausiliariquadripolari K6..F sono prodotti di controllo di dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per funzioni di controllo o comando di piccoli carichi fino a 4 A. Questi prodotti sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • connessione piatta per il collegamento del cavo, a prova di scossa/urto • circuito di comando: funzionamento in c.c., bobina a basso consumo (3,5 W all'attrazione e in ri - tenuta) • bobina antironzio • le configurazioni dei contatti 22 e 31 soddisfano i requisiti dei contatti a collegamento mecca- nico secondo l'allegato L della norma IEC/EN 60947-5-1 • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio laterale • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
KC6-22Z-F-01
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
V c.c.
kg
Contatti 2 NA + 2 NC 24
KC6-22Z-F-01
GJH1213003R0221 KC622ZF01 10 0,170
Contatti 3 NA + 1 NC 24
KC6-31Z-F-01
GJH1213003R0311 KC631ZF01 10 0,170
Contatti 4 NA 24
KC6-40E-F-01
GJH1213003R0401 KC640EF01 10 0,170
43.7 1.72" 46.7 1.84"
52.5 2.07"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
KC6 Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook