ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/40
— Minicontattori invertitori quadripolari KC6 – con connessione a faston Con comando in c.c. - basso consumo
I minicontattori ausiliari quadripolari KC6..F sono prodotti di controllo di dimensioni ottimizzate, utilizzati principalmente per funzioni di controllo o comando di piccoli carichi fino a 4 A. Questi prodotti sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • connessione piatta per il collegamento del cavo, a prova di scossa/urto • circuito di comando: Funzionamento in c.c. • bobina a bassissimo consumo energetico; adatti per controllo diretto da uscita PLC • bobina antironzio • la configurazione del contatto 31 soddisfa i requisiti dei contatti a collegamento meccanico se- condo l'allegato L della norma IEC/EN 60947-5-1
KC6-31Z-F-05
• non è consentita l'installazione di blocchi contatti ausiliari • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
V c.c.
kg
Con comando in c.c. 24 V / 1,4 W 24
KC6-31Z-F-1,4 -81 GJH1213003R8311 KC631ZF1481 10 0,170 KC6-40E-F-1,4 -81 GJH1213003R8401 KC640EF1481 10 0,170
24
Con comando in c.c. 17 ... 32 V / 2,4 W 17 ... 32
KC6-31Z-F-51 KC6-40E-F-51
GJH1213003R5311 KC631ZF2451 10 0,170 GJH1213003R5401 KC640EF2451 10 0,170
17 ... 32
43.7 1.72" 46.7 1.84"
52.5 2.07"
47.5 1.87"
4.5 0.18"
KC6
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook