ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/41
— Minicontattori tripolari e quadripolari B6, B7, BC6, BC7 Minicontattori invertitori tripolari e quadripolari VB6, VB7, VBC6, VBC7 Dati tecnici
Polo principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo IEC Tipi di minicontattore Con comando in c.a. B6, VB6, VB6A
B7, VB7, VB7A
BC6, VBC6, VBC6A
BC7, VBC7, VBC7A
Con comando in c.c.
Norme di riferimento
IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-4-1
Tensione nominale di impiego Ue Max Frequenza nominale (senza declassamento)
690 V c.a., 220 V c.c.
c.c. o 50 / 60 Hz
Corrente termica convenzionale in aria libera, Ith sec. IEC/EN 60947-4-1, minicontattori aperti, θ ≤ 40 °C, con area sezione trasversale conduttore AC-1 categoria di utilizzo per temperatura dell'aria vicino al contattore θ ≤ 40 °C Ie / Corrente nominale di impiego AC-1 Ue Max ≤ 690 V, 50/60 Hz
Tipi di morsetti a vite: 20 A Tipi a faston 20 A Tipi di pin a saldare: 12 A
240 V Tipi di morsetti a vite: 20 A Tipi a faston 20 A Tipi di pin a saldare: 12 A 400 V Tipi di morsetti a vite: 20 A Tipi a faston 20 A Tipi di pin a saldare: 12 A 440 V Tipi di morsetti a vite: 20 A Tipi a faston 20 A Tipi di pin a saldare: 12 A 500 V 12 A 690 V 6 A 240 V Tipi di morsetti a vite: 16 A Tipi a faston 16 A Tipi di pin a saldare: 12 A 400 V Tipi di morsetti a vite: 16 A Tipi a faston 16 A Tipi di pin a saldare: 12 A 440 V Tipi di morsetti a vite: 16 A Tipi a faston 16 A Tipi di pin a saldare: 12 A 500 V 12 A 690 V 6 A
AC-1 categoria di utilizzo per temperatura dell'aria vicino al contattore θ ≤ 55 °C Ie / Corrente nominale di impiego AC-1 Ue Max ≤ 690 V, 50/60 Hz
AC-3 / AC-3e categoria di utilizzo per temperatura dell'aria vicino al contattore θ ≤ 55 °C Ie / Corrente nominale di impiego AC-3/ AC-3e
240 V 9 A
12 A
400 V 9 A 440 V 8 A 500 V 6,5 A 690 V 3,5 A 240 V 2,2 kW 400 V 4 kW 440 V 4 kW 500 V 4 kW 690 V 3 kW
12 A 11 A
Motori trifase
M
9 A
3
3,5 A 3 kW
Potenza nominale di impiego AC-3/ AC-3e
1500 giri/min 50 Hz 1800 giri/min 60 Hz Motori trifase
5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW
M
3
3 kW
Potere di chiusura nominale Potere di interruzione nominale
10 x Ie AC-3 sec. IEC/EN 60947-4-1; 13 x Ie AC-3e sec. IEC/EN 60947-4-1 8 x Ie AC-3 sec. IEC/EN 60947-4-1; 8,5 x Ie AC-3e sec. IEC/EN 60947-4-1
Dispositivo di protezione da cortocircuito per minicontattori senza relè O/L termico - protezione motore esclusa tipo fusibile gG
Tipo 1 25 A / Tipo 2: 20 A
Tipo 1 25 A / Tipo 2: 25 A
Corrente nominale di tenuta di breve durata Icw A temperatura ambiente 40 °C, in aria aperta da stato freddo Capacità massima di interruzione cos ϕ = 0,45
10 s 64 A
96 A
a 400 V 64 A
96 A
Massima frequenza di commutazione elettrica
AC-1 300 cicli/h
AC-3 600 cicli/h DC-1, DC-3, DC-5 600 cicli/h
DC-1 / DC-3 / DC-5 categoria di utilizzo per temperatura dell'aria vicino al minicontattore θ ≤ 55 °C - valido solo per B7 Ie / Corrente nominale di impiego Per polo Due poli in serie Tre poli in serie
24 V 48 V 60 V 110 V 220 V 24 V 48 V 60 V 110 V 220 V 24 V 48 V 60 V 110 V 220 V
DC-1 (L/R ≤ 1 ms) DC-3 (L/R ≤ 2 ms) DC-5 (L/R ≤ 7,5 ms)
16 A 16 A 16 A
5 A 0,6 A 16 A 16 A 16 A 16 A
5A 16A 16A 16A 16A
14 A
16 A 16 A
8 A 2 A
8 A 1,5 A 0,25 A 16 A 16 A 16 A 2 A 0,4 A 0,2 A 16 A 16 A 16 A
7 A 1,5 A 16 A 16 A 16 A 15 A
4 A 2 A
2 A
1A 16A 16A 16A
8 A
Powered by FlippingBook