ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/44
— Minicontattori tripolari e quadripolari B6, B7, BC6, BC7 Minicontattori invertitori tripolari e quadripolari VB6, VB7, VBC6, VBC7 Dati tecnici
Contatti ausiliari integrati secondo IEC Tipi
Contatti ausiliari integrati IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-5-1
Norme di riferimento
Tensione nominale di impiego Ue Max Frequenza nominale (senza declassamento)
690 V c.a., 250 V c.c.
c.c. o 50 / 60 Hz
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith θ ≤ 40 °C
6 A
Ie / Corrente nominale di impiego AC-15
24 V 4 A 110-120 V 4 A 220-230-240 V 4 A 380-400 V 3 A 440 V 3 A 24 V 2,5 A 110 V 0,7 A 220-145-240 V 0,4 A
Ie / Corrente nominale di impiego DC-13
Dispositivo di protezione da cortocircuito - tipo fusibile gG
6 A
Capacità di commutazione minima Massima frequenza di commutazione elettrica
17 V / 5 mA
AC-15 600 cicli/h
DC-13 600 cicli/h
Contatti ausiliari integrati secondo UL/CSA Tipi
Contatti ausiliari integrati UL/CSA 60947-1, UL/CSA 60947-5-1
Standard
Tensione massima di impiego
600 V c.a.
Servizio pilota
A600
Caratteristiche di collegamento Tipi di minicontattore
Con comando in c.a. B6, VB6, VB6A Con comando in c.c. BC6, VBC6, VBC6A
B7, VB7, VB7A
BC7, VBC7, VBC7A
Morsetti (1)
Morsetti a vite con serracavi
Capacità di collegamento
Conduttori principali (poli)
Rigido: massiccio e a treccia Flessibile senza puntalino
1 o 2 x 1 ... 4 mm² 1 o 2 x 1 ... 2,5 mm² 1 o 2 x AWG 22 ... 10
Capacità di connessione sec. UL/CSA
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in
Capacità di collegamento - conduttori ausiliari (morsetti ausiliari integrati + terminali bobina) Rigido: massiccio e a treccia
1 o 2 x 1 ... 4 mm² 1 o 2 x 1 ... 2,5 mm² 1 o 2 x AWG 22 ... 10
Flessibile senza puntalino
Capacità di connessione sec. UL/CSA
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
Morsetti bobina
0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in 0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in
Morsetti ausiliari incorporati
Grado di protezione sec. IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529 Morsetti principali
IP20 IP20 IP20
Morsetti bobina
Morsetti ausiliari incorporati
Morsetti a vite
(Forniti in posizione aperta, le viti dei morsetti non usati sono da stringere)
Tutti i morsetti
M3
Tipo cacciavite
Piatto Ø 5,5 mm / Pozidriv 1
(1) Collegamento pin a saldare sec. DIN 40801: 0,8 x 1 mm / 0,8 x 2,54 mm Collegamento a faston sec. DIN 46248: 1 x 6,3 mm / 1 x 2,8 mm
Powered by FlippingBook