ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/45
— K6, KC6 Minicontattori ausiliari quadripolari Dati tecnici
Polo principale -– Caratteristiche di utilizzo secondo IEC Tipi di minicontattore
Con comando in c.a. K6 Con comando in c.c. KC6
Norme di riferimento
IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-5-1
Tensione nominale di impiego Uemax Frequenza nominale (senza declassamento)
690 V c.a., 250 V c.c.
c.c. o 50 / 60 Hz
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith θ ≤ 40 °C 6 A Ie / Corrente nominale di impiego AC-15 24 V 4 A 110-120 V 4 A 220-230-240 V 4 A 380-400 V 3 A 440 V 3 A 480-500 V 2 A Ie / Corrente nominale di impiego DC-13 24 V 2,5 A 110 V 0,7 A 220-240 V 0,4 A Dispositivo di protezione da cortocircuito per minicontattori - tipo fusibile gG 6 A Capacità di commutazione minima 17 V / 5 mA Massima frequenza di commutazione elettrica AC-15 600 cicli/h DC-13 600 cicli/h
Polo principale - Caratteristiche di utilizzo secondo UL / NEMA / CSA Tipi di minicontattore
Con comando in c.a. K6 Con comando in c.c. KC6
Norme di riferimento
UL/CSA 60947-1, UL/CSA 60947-5-1
Tensione massima di impiego
600 V c.a.
Servizio pilota
A600
Powered by FlippingBook