ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/46
— Minicontattori ausiliari quadripolari K6, KC6 Dati tecnici
Dati tecnici generali Tipi di minicontattore
K6
Con comando in c.a. Con comando in c.c.
KC6
Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC/EN 60947-5-1
690 V 600 V
sec. UL/CSA 60947-5-1
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp Compatibilità elettromagnetica Temperatura aria ambiente vicino al contattore ausiliario
6 kV
-25 ... +55 °C
Funzionamento in aria libera
Stoccaggio -40 ... +80 °C
Resistenza climatica
Sec. IEC/EN 60068-2-30
Altitudine massima di funzionamento (senza declassamento)
2000 m
Durata meccanica Resistenza agli urti
107 cicli di manovra
Mezzo seno 15 g / 11ms Categoria E Sinusoidale
secondo IEC/EN 60068-2-27 sec. IEC/EN 60947-1 Allegato Q
Resistenza alle vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6 sec. IEC/EN 60947-1 Allegato Q
5 g / 3 ... 150 Hz
Categoria E
Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori ausiliari K6 Tipi di minicontattore Con comando in c.a. K6 Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/ EN 60947-5-1 Alimentazione c.a. 0,85 ... 1,1 x Uc Tensione di controllo c.a. Tensione nominale del circuito di comando Uc Vedere tabelle ordinazione Consumo bobina 3,5 VA
Valore medio all’attrazione Valore medio in ritenuta
3,5 VA
Tensione di diseccitazione % di Uc min.
20 ... 75 %
Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori ausiliari KC6 Tipi di minicontattore Con comando in c.c. KC6 Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/ EN 60947-5-1 Alimentazione c.c. 0,85 ... 1,1 x Uc Tensione di controllo c.c. Tensione nominale del circuito di comando Uc Vedere tabelle ordinazione Consumo bobina (1) 3,5 W
Valore medio all’attrazione
Valore medio in ritenuta 3,5 W
Tensione di diseccitazione % di Uc min. 10 ... 75 % (1) Minicontattori a basso consumo: vedere consumo della bobina nelle pagine dei dettagli ordinazione.
Powered by FlippingBook