ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

4/47

— Minicontattori ausiliari quadripolari K6, KC6 Dati tecnici

Caratteristiche di montaggio e condizioni per l’uso Tipi di minicontattore Con comando in c.a. K6 Con comando in c.c. KC6 Posizioni di montaggio

Pos. 2

+ 30°

- 30°

Pos. 4

Pos. 3

Pos. 5

Pos. 6

Pos. 1 ± 30°

Pos. 1

Distanze di montaggio

I minicontattori possono essere assemblati affiancati

Fissaggio

Su barra sec. IEC/EN 60715 Con viti (non in dotazione)

35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm

2 viti M4 in posizione diagonale

Caratteristiche di collegamento Tipi di minicontattore

K6

Con comando in c.a. Con comando in c.c.

KC6

Morsetti (1)

Morsetti a vite con serracavi

Capacità di collegamento

Conduttori principali (poli)

Rigido: massiccio e a treccia Flessibile senza puntalino

1 o 2 x 1 ... 4 mm² 1 o 2 x 1 ... 2,5 mm² 1 o 2 x AWG 22 ... 10

Capacità di connessione sec. UL/CSA

Lunghezza spelatura Coppia di serraggio

9 mm

0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in

Grado di protezione sec. IEC/EN60947-1 e IEC/EN 60529 Tutti

IP20

Morsetti a vite

(Forniti in posizione aperta, le viti dei morsetti non usati sono da stringere)

Tutti i morsetti

M3

Tipo cacciavite

Piatto Ø 5,5 / Pozidriv 1

(1) Collegamento pin a saldare sec. DIN 40801: 0,8 x 1 mm / 0,8 x 2,54 mm Collegamento a faston sec. DIN 46248: 1 x 6,3 mm / 1 x 2,8 mm

Powered by