ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/48
— Accessori per minicontattori B
Idoneo per
Contatti ausiliari
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Q.tà conf.
Peso (1 pz.)
kg
CAF6-11N
Blocchi di contatti ausiliari istantanei a montaggio frontale (1) (2) (3) B6-, B7-40-00, BC6-, BC7-40-00 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A VBC6A, VBC7A 1 1 CAF6-11E 2 0 CAF6-20E 0 2 CAF6-02E
GJL1201330R0002 EL 580 7 10 0,020 GJL1201330R0006 EL 581 5 10 0,020 GJL1201330R0010 EL 582 3 10 0,020
1 1 CAF6-11M GJL1201330R0003 EL 583 1 10 0,020 2 0 CAF6-20M GJL1201330R0007 EL 584 9 10 0,020 0 2 CAF6-02M GJL1201330R0011 EL 585 6 10 0,020
B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A VBC6A, VBC7A B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A VBC6A, VBC7A
1 1 CAF6-11N 2 0 CAF6-20N 0 2 CAF6-02N
GJL1201330R0004 EL 586 4 10 0,020 GJL1201330R0008 EL 587 2 10 0,020
GJL1201330R0012
10 0,020
CA6-11E
Blocchi di contatti ausiliari istantanei a montaggio laterale (1) (2) (3) B6-, B7-40-00, BC6-, BC7-40-00 1 1 CA6-11E
GJL1201317R0002 EL 588 0 10 0,030 GJL1201317R0003 EL 521 1 10 0,030
B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01
1 1 CA6-11M 1 1 CA6-11N
GJL1201317R0004 EL 522 9 10 0,030 Blocchi di contatti ausiliari istantanei a montaggio laterale con pin a saldare (1) (2) (3) B6-, B7-40-00-P, BC6-, BC7-40-00-P 1 1 CA6-11E-P GJL1201319R0002 EL 527 8 10 0,025 B6-, B7-30-10-P, BC6-, BC7-30-10-P 1 1 CA6-11M-P GJL1201319R0003 EL 528 6 10 0,025 B6-, B7-30-01-P, BC6-, BC7-30-01-P 1 1 CA6-11N-P GJL1201319R0004 EL 576 5 10 0,025 Blocchi di contatti ausiliari istantanei a montaggio laterale con connessione a faston (1) (2) (3) B6-, B7-40-00-F, BC6-, BC7-40-00-F 1 1 CA6-11E-F GJL1201318R0002 EL 524 5 10 0,025 B6-, B7-30-10-F, BC6-, BC7-30-10-F 1 1 CA6-11M-F GJL1201318R0003 EL 525 2 10 0,025 B6-, B7-30-01-F, BC6-, BC7-30-01-F 1 1 CA6-11N-F GJL1201318R0004 EL 575 7 10 0,025 Presa di saldatura (Ith = 10 A, AC-3: 500 V / 8 A, 690 V / 3,5 A, UL: 300 V / 8 A) B6, B7, BC6, BC7 LB6 GJL1201902R0001 EL 529 4 10 0,020 Blocchi di contatti ausiliari bipolari CA LB6-CA GJL1201903R0001 EL 530 2 10 0,010 (1) Non è consentito il montaggio su B6S, B7S e minicontattori a basso consumo. (2) CA6 e CAF6 non devono essere montati contemporaneamente. (3) I contatti ausiliari nei blocchi frontali o laterali non sono contatti a specchio. Idoneo per Tensione nominale del circuito di controllo Uc Tipo di connessione Tipo Codice d’ordinazione Q.tà conf. Peso (1 pz.) V c.c. kg Limitatori di sovratensioni per bobine di minicontattori BC6, BC7 24 ... 60 Capocorda RV-BC6/60 GHV2501902R0002 EL 532 8 10 0,005 50 ... 250 Capocorda RV-BC6/250 GHV2501903R0002 EL 533 6 10 0,005 Nota: I minicontattori per uso in c.a. sono dotati di circuito di protezione integrato.
CA6-11E-P
CA6-11E-F
RV-BC6/250
Barre di collegamento con salvamotori Per il collegamento del minicontattore B..VB.. a MS116, MS132
BEA7/132
1SBN080906R1002 BEA7132 10 0,013
Barre di collegamento per minicontattori-invertitori VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A, sezione trasversale 1,8 mm² BSM6-30
BSM6-30
GJL1201908R0001 EL 589 8 1 0,010
Collegamento per connessione in parallelo B6, B7, BC6, BC7
LP6
GJL1201907R0001 LP6
100 0,009
Calotta trasparente sigillabile montaggio su profilato DIN B6, B7, BC6, BC7 LT6-B
GJL1201906R0001 LT6B 10 0,015
Etichetta di plastica per le marcature B6, B7, BC6, BC7
BA5-50
1SBN110000R1000
-
50 0,020
LT6-B
Powered by FlippingBook