ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

4/50

— Minicontattori tripolari e quadripolari B6, B7, BC6, BC7 Minicontattori invertitori tripolari e quadripolari VB6, VB7, VBC6, VBC7 Dati tecnici

Contatti ausiliari per montaggio frontale e montaggio laterale secondo IEC Tipi CA6, CAF6 Norme di riferimento IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-5-1 Tensione nominale di impiego Ue Max 690 V Frequenza nominale (senza declassamento) c.c. o 50 / 60 Hz Corrente termica convenzionale in aria libera Ith θ ≤ 40 °C 6 A Ie / Corrente nominale di impiego AC-15 24 V 50/60 Hz 4 A 110-120 V 50/60 Hz 4 A 220-230-240 V 50/60 Hz 4 A 380-400 V 50/60 Hz 3 A 440 V 50/60 Hz 3 A Ie / Corrente nominale di impiego DC-13

24 V CC 2,5 A 110 V CC 0,7 A 220 - 240 V c.c. 0,4 A

Dispositivo di protezione da cortocircuito - tipo fusibile gG

6 A

Capacità di commutazione minima Massima frequenza di commutazione elettrica

17 V / 5 mA

AC-15 600 cicli/h DC-13 600 cicli/h Contatti ausiliari per montaggio frontale e montaggio laterale secondo UL/CSA Tipi CA6, CAF6 Norme di riferimento UL/CSA 60947-1, UL/CSA 60947-5-1 Tensione massima di impiego 600 V c.a. Servizio pilota A600 Corrente termica nominale c.a. 5 A Caratteristiche di collegamento Tipi CA6, CAF6 Morsetti (1)

Morsetti a vite con serracavi

Capacità di collegamento - conduttori ausiliari (morsetti ausiliari integrati + terminali bobina) Rigido: massiccio e a treccia

1 o 2 x 1 ... 4 mm² 1 o 2 x 1 ... 2,5 mm² 1 o 2 x AWG 22 ... 10

Flessibile senza puntalino

Capacità di connessione sec. UL/CSA

Lunghezza spelatura Coppia di serraggio

9 mm

0,8 ... 1,1 Nm / 7 lb.in

Grado di protezione sec. IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529 Morsetti ausiliari

IP20

Morsetti a vite

(Forniti in posizione aperta, le viti dei morsetti non usati sono da stringere)

Tutti i morsetti

M3

Tipo cacciavite

Piatto Ø 5,5 mm / Pozidriv 1

(1) Collegamento pin a saldare sec. DIN 40801: 0,8 x 1 mm / 0,8 x 2,54 mm Collegamento a faston sec. DIN 46248: 1 x 6,3 mm / 1 x 2,8 mm

Powered by