ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/53
— Minicontattori B e Minicontattori ausiliari K Disegni delle dimensioni con accessori
Blocchi di contatti ausiliari a montaggio laterale con pin a saldare
47.7
1.76" 1.88"
47.4
1.87"
4.3
44.7
0.17"
67.8
2.67"
4.3
44.4
0.17"
1.75"
20.3
0.8"
CA6-11E-P, CA6-11M-P, CA6-11N-P
Minicontattori o minicontattori ausiliari + CA6-11E-P, CA6-11M-P, CA6-11N-P
Blocchi di contatti ausiliari a montaggio laterale con connessione a faston
46.7
1.84"
67.8
2.67"
43.7
1.72"
46.4
1.71" 1.83"
43.4
20.3
0.8"
4.5
0.18"
CA6-11E-F, CA6-11M-F, CA6-11N-F
Minicontattori o minicontattori ausiliari + CA6-11E-F, CA6-11M-F, CA6-11N-F
Calotta di copertura a montaggio frontale per installazione pannello su guida DIN
58 61
2.28" 2.4"
43.5
1.71"
55
2.17"
33.5
1.32"
25.6
1.01"
52.5
2.07"
4.5
0.18"
Minicontattori o minicontattori ausiliari + Calotta LT6-B
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook