— Minicontattori e Minicontattori ausiliari M
4/ 59 4/ 62
Presentazione
Panoramica
Minicontattori tripolari - da 4 a 5,5 kW Con morsetti a vite
4/ 63 4/ 64 4/ 65 4/ 66 4/ 67
MC1A MC2A MC1C MC2C
con comando in c.a. con comando in c.a. con comando in c.c. con comando in c.c.
MC1I, MC1K, MC2I, MC2K
con comando in c.c. - basso consumo
Per puntalini con linguetta ad anello
4/ 68 4/ 69 4/ 70
MC1A..R, MC2A..R
con comando in c.a. con comando in c.c.
MC1C..R MC1K..R
con comando in c.c. - basso consumo
Minicontattori quadripolari - da 4 a 5,5 kW Con morsetti a vite
4/ 71 4/ 72 4/ 73 4/ 74
MC1A MC2A
con comando in c.a. con comando in c.a. con comando in c.c.
MC1C, MC2C MC1I, MC1K
con comando in c.c. - basso consumo
Per puntalini con linguetta ad anello
4/ 75 4/ 76 4/ 77
MC1A..R MC1C..R MC1K..R
con comando in c.a. con comando in c.c.
con comando in c.c. - basso consumo
Minicontattori ausiliari quadripolari Con morsetti a vite
4/ 78 4/ 79 4/ 80
MCRA MCRC
con comando in c.a. con comando in c.c.
MCRI, MCRK
con comando in c.c. - basso consumo
Per puntalini con linguetta ad anello
4/ 81 4/ 82 4/ 83
MCRA..R MCRC..R MCRK..R
con comando in c.a. con comando in c.c.
con comando in c.c. - basso consumo
4/ 84 4/ 88 4/ 97 4/ 99
Accessori
Dati tecnici
Siglatura e posizionamento morsetti
Dimensioni
Powered by FlippingBook