ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/66
— Minicontattori tripolari MC2C con morsetti a vite 5,5 kW Con comando in c.c.
I minicontattori tripolari MC2C sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V in c.a. e 220 V in c.c.. Questi minicontattori sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MC2C310AT
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale 600 V c.a.
Conf. (1 pz.)
potenza
corrente θ ≤ 55 °C
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
A
V c.c.
kg
Minicontattori MC2C 5,5 20 7,5
20
12
1 0 MC2C310ATB 0 1 MC2C301ATB 1 0 MC2C310ATD 0 1 MC2C301ATD
1SAL103588R9902 MC2C310ATB 1SAL103589R9902 MC2C301ATB 1SAL103584R9902 MC2C310ATD 1SAL103580R9902 MC2C301ATD
0,250 0,250 0,250 0,250
24
24
10 MC2C310ATDD 1SAL101926R9902 MC2C310ATDD 0,250 01 MC2C301ATDD 1SAL101955R9902 MC2C301ATDD 0,250
con Diodo
Minicontattori MC2C con bobina con limiti di funzionamento estesi 5,5 20 7,5 20 24*
10 MC2C310ATWD 1SAL102378R9902 MC2C310ATWD 0,250 01 MC2C301ATWD 1SAL102379R9902 MC2C301ATWD 0,250 10 MC2C310ATWG 1SAL101951R9902 MC2C310ATWG 0,250 01 MC2C301ATWG 1SAL101958R9902 MC2C301ATWG 0,250
48*
110*
1 0 MC2C310ATWJ 0 1 MC2C301ATWJ 1 0 MC2C310ATWL 0 1 MC2C301ATWL
1SAL102381R9902 MC2C310ATWJ 0,250 1SAL102382R9902 MC2C301ATWJ 0,250 1SAL204887R9902 MC2C310ATWL 0,250 1SAL204886R9902 MC2C301ATWL 0,250
125*
220*
10 MC2C310ATWN 1SAL100442R9902 MC2C310ATWN 0,250 0 1 MC2C301ATWN 1SAL100435R9902 MC2C301ATWN 0,250
* Con i limiti di funzionamento estesi: - alla tensione nominale, Uc, è possibile collegare al dispositivo un numero maggiore di contatti ausiliari supplementari - un intervallo di tensioni più ampio, -30% ≤ Uc ≤ +30%, può essere utilizzato per il funzionamento con una limitazione del numero di contatti ausiliari.
68 2.68’’
45 1.77’’
31 1.22’’
MC2C
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook