ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/67
— Minicontattori tripolari MC1I, MC1K, MC2I, MC2K con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c. - basso consumo
I minicontattori tripolari MC..I e MC..K sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo in - gombro per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V in c.a. e 220 V in c.c. e sono conformi ai più recenti standard del materiale rotabile ferroviario. Questi minicontattori sono progettati con 3 poli principali e un contatto ausiliario integrato: • circuito di comando: funzionamento in c.c. • bobina a bassissimo consumo energetico; adatti per controllo diretto da uscita PLC • solo per varianti K: blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale (fino a 2 contatti aggiuntivi) • ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MC1I310AT
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale 600 V c.a.
Conf. (1 pz.)
potenza
corrente θ ≤ 55 °C
MC2I310AT
400 V AC-3
AC-1
kW A
CV
A
V c.c.
kg
Con comando in c.c. 24 V / 1,2 W 4 20 7,5 20 24
1 0 MC1I310ATD 0 1 MC1I301ATD 1 0 MC2I310ATD 0 1 MC2I301ATD
1SAL100572R9901 MC1I310ATD 1SAL100573R9901 MC1I301ATD 1SAL100559R9902 MC2I310ATD
0,250 0,250 0,250
5,5
20
7,5
20
24
1SAL100538R9902 MC2I301ATD 0,250
Con comando in c.c. 24 V / 2 W 4 20 7,5 20 24
MC1K310AT
1 0 MC1K310ATD 1SAL100576R9901 MC1K310ATD 0,250 0 1 MC1K301ATD 1SAL100577R9901 MC1K301ATD 0,250 1 0 MC2K310ATD 1SAL103590R9902 MC2K310ATD 0,250 0 1 MC2K301ATD 1SAL103591R9902 MC2K301ATD 0,250
5,5
20
7,5
20
24
MC2K310AT
68 2.68’’
45 1.77’’
31 1.22’’
MC1I, MC1K, MC2I, MC2K
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook