ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/71
— Minicontattori quadripolari MC1A con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a.
I minicontattori quadripolari MC1A sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V in c.a. e 220 V in c.c.. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: Funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MC1A400AT
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale 600 V c.a.
Conf. (1 pz.)
corrente θ ≤ 55 °C
AC-1 A
CV
A
V 50 Hz
V 60 Hz
kg
4 poli principali NA 20 5
20
24 48
24 48
0 0 MC1A400AT1 1SAL102986R9901 MC1A400AT1
0,170
0 0 MC1A400AT9 1SAL100296R9901 MC1A400AT9 0,170
110 ... 115 110 ... 120 0 0 MC1A400ATJ 1SAL100363R9901 MC1A400ATJ
0,170 0,170
120
120
0 0 MC1A400AT4 1SAL102989R9901 MC1A400AT4
– 208 ... 220 0 0 MC1A400ATM 1SAL102980R9901 MC1A400ATM 0,170 220 ... 230 220 ... 230 0 0 MC1A400AT6 1SAL102991R9901 MC1A400AT6 0,170 220 ... 240 240 ... 277 0 0 MC1A400ATN 1SAL100364R9901 MC1A400ATN 0,170 240 240 0 0 MC1A400AT7 1SAL103101R9901 MC1A400AT7 0,170 380 ... 400 440 00 MC1A400ATU1SAL100365R9901MC1A400ATU 0,170 415 ... 440 480 00 MC1A400ATW1SAL102984R9901MC1A400ATW 0,170 500 600 0 0 MC1A400ATY 1SAL102985R9901 MC1A400ATY 0,170
Poli principali: 2 NA + 2 NC 20 5 20
24 48
24 48
0 0 MC1AB00AT1 1SAL103007R9901 MC1AB00AT1 0,170 0 0 MC1AB00AT9 1SAL100400R9901 MC1AB00AT9 0,170
110 ... 115 110 ... 120 0 0 MC1AB00ATJ 1SAL100373R9901 MC1AB00ATJ
0,170 0,170
120
120
0 0 MC1AB00AT4 1SAL103010R9901 MC1AB00AT4
– 208 ... 220 0 0 MC1AB00ATM 1SAL103001R9901 MC1AB00ATM 0,170 220 ... 230 220 ... 230 0 0 MC1AB00AT6 1SAL103012R9901 MC1AB00AT6 0,170 240 240 0 0 MC1AB00AT7 1SAL103099R9901 MC1AB00AT7 0,170 220 ... 240 240 ... 277 0 0 MC1AB00ATN 1SAL100374R9901 MC1AB00ATN 0,170 380 ... 400 440 00 MC1AB00ATU1SAL100375R9901MC1AB00ATU 0,170 415 ... 440 480 00 MC1AB00ATW1SAL101834R9901MC1AB00ATW 0,170 500 600 00 MC1AB00ATY1SAL103006R9901MC1AB00ATY 0,170
56 2.20’’
31 1.22’’
45 1.77’’
MC1A
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook