ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/72
— Minicontattori quadripolari MC2A con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.a.
I minicontattori quadripolari MC2A sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V in c.a. e 220 V in c.c.. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: Con comando in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MC2A400AT
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale 600 V c.a.
Conf. (1 pz.)
corrente θ ≤ 55 °C
AC-1 A
CV
A
V 50 Hz
V 60 Hz
kg
4 poli principali NA 20 7,5
20
24 48
24 48
00 MC2A400AT1 1SAL101645R9902MC2A400AT1 0,170 00 MC2A400AT9 1SAL116195R9902 MC2A400AT9 0,170 00 MC2A400ATJ 1SAL116184R9902MC2A400ATJ 0,170 00 MC2A400AT4 1SAL101647R9902MC2A400AT4 0,170 0 0 MC2A400ATM 1SAL101912R9902 MC2A400ATM 0,170 00 MC2A400AT6 1SAL103595R9902MC2A400AT6 0,170 00 MC2A400ATN 1SAL116177R9902 MC2A400ATN 0,170 00 MC2A400AT7 1SAL101910R9902 MC2A400AT7 0,170 00 MC2A400ATU 1SAL103292R9902 MC2A400ATU 0,170 0 0 MC2A400ATW 1SAL116193R9902 MC2A400ATW 0,170 00 MC2A400ATY 1SAL101915R9902 MC2A400ATY 0,170 00 MC2AB00AT1 1SAL101648R9902MC2AB00AT1 0,170 00 MC2AB00AT9 1SAL248068R9902MC2AB00AT9 0,170 00 MC2AB00ATJ 1SAL110548R9902MC2AB00ATJ 0,170 00 MC2AB00AT4 1SAL101650R9902MC2AB00AT4 0,170 0 0 MC2AB00ATM 1SAL101918R9902 MC2AB00ATM 0,170 00 MC2AB00AT6 1SAL103027R9902 MC2AB00AT6 0,170 00 MC2AB00ATN 1SAL135699R9902 MC2AB00ATN 0,170 00 MC2AB00AT7 1SAL101917R9902 MC2AB00AT7 0,170 00 MC2AB00ATU 1SAL101919R9902 MC2AB00ATU 0,170 0 0 MC2AB00ATW 1SAL247441R9902 MC2AB00ATW 0,170 00 MC2AB00ATY 1SAL101923R9902 MC2AB00ATY 0,170
110 ... 115 110 ... 120
120
120
–
208 ... 220
220 ... 230 220 ... 230 220 ... 240 240 ... 277
240
240
380 ... 400 440 415 ... 440 480
500
600
Poli principali: 2 NA + 2 NC 20 7,5 20
24 48
24 48
110 ... 115 110 ... 120
120
120
–
208 ... 220
220 ... 230 220 ... 230 220 ... 240 240 ... 277
240
240
380 ... 400 440 415 ... 440 480
500
600
56 2.20’’
31 1.22’’
45 1.77’’
MC2A
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook