ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/73
— Minicontattori quadripolari MC1C, MC2C con morsetti a vite Da 4 a 5,5 kW Con comando in c.c.
I minicontattori quadripolari MC1C, MC2C sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo in- gombro per il controllo di piccoli motori e carichi resistivi fino a 690 V in c.a. e 220 V in c.c.. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli principali: • circuito di comando: Funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MC1C400AT
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale 600 V c.a.
circuito di comando Uc
Conf. (1 pz.)
corrente θ ≤ 55 °C
AC-1 A
CV
A
V c.c.
kg
4 poli principali NA 20 5
20
12 24
0 0 MC1C400ATB 1SAL100360R9901 MC1C400ATB 0 0 MC1C400ATD 1SAL100366R9901 MC1C400ATD
0,250 0,250
24 con Diodo
0 0 MC1C400ATDD 1SAL101841R9901 MC1C400ATDD 0,250
MC2C400AT
Minicontattori 4 poli principali NA con bobina con limiti di funzionamento estesi 20 5 20 24*
00 MC1C400ATWD 1SAL220344R9901MC1C400ATWD 0,250 00 MC1C400ATWG 1SAL220364R9901MC1C400ATWG 0,250 00 MC1C400ATWJ 1SAL220342R9901MC1C400ATWJ 0,250 00 MC1C400ATWL 1SAL220462R9901MC1C400ATWL 0,250 00 MC1C400ATWN 1SAL220340R9901MC1C400ATWN 0,250 00 MC2C400ATWD 1SAL101961R9902 MC2C400ATWD 0,250 00 MC2C400ATWG 1SAL101962R9902 MC2C400ATWG 0,250 00 MC2C400ATWJ 1SAL101963R9902MC2C400ATWJ 0,250 00 MC2C400ATWL 1SAL101964R9902MC2C400ATWL 0,250
48*
110* 125* 220*
20
7,5
20
24* 48*
110* 125*
220* 00 MC2C400ATWN 1SAL100445R9902MC2C400ATWN 0,250 Minicontattori 2 poli principali NA + 2 NC con bobina con limiti di funzionamento estesi 20 5 20 24* 00 MC1CB00ATWD 1SAL220345R9901MC1CB00ATWD 0,250 48* 00 MC1CB00ATWG 1SAL220366R9901MC1CB00ATWG 0,250 110* 00 MC1CB00ATWJ 1SAL220343R9901MC1CB00ATWJ 0,250 125* 00 MC1CB00ATWL 1SAL220461R9901MC1CB00ATWL 0,250 220* 00 MC1CB00ATWN 1SAL220341R9901 MC1CB00ATWN 0,250 20 7,5 20 24* 00 MC2CB00ATWD 1SAL101965R9902 MC2CB00ATWD 0,250 48* 00 MC2CB00ATWG 1SAL101966R9902 MC2CB00ATWG 0,250 110* 00 MC2CB00ATWJ 1SAL101967R9902MC2CB00ATWJ 0,250 125* 00 MC2CB00ATWL 1SAL204888R9902MC2CB00ATWL 0,250 220* 0 0 MC2CB00ATWN 1SAL101968R9902 MC2CB00ATWN 0,250 * Con i limiti di funzionamento estesi: - alla tensione nominale, Uc, è possibile collegare al dispositivo un numero maggiore di contatti ausiliari supplementari - un intervallo di tensioni più ampio, -30% ≤ Uc ≤ +30%, può essere utilizzato per il funzionamento con una limitazione del numero di contatti ausiliari.
68 2.68’’
45 1.77’’
31 1.22’’
MC1C, MC2C
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook