ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/75
— Minicontattori quadripolari MC1A..R per puntalini con linguetta ad anello 4 kW Con comando in c.a.
I minicontattori tripolari MC1A..R sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V in c.a. e 220 V in c.c.. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli principali: • morsetti a vite specifici per un facile collegamento con i puntalini con linguetta ad anello • circuito di comando: Con comando in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti aggiuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MC1A400AR
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale 600 V c.a.
Conf. (1 pz.)
corrente θ ≤ 55 °C
AC-1 A
CV
A
V 50 Hz
V 60 Hz
kg
4 poli principali NA 20 5
20
24 00 MC1A400AR1 1SAL102160R9901 MC1A400AR1 0,170 110 ... 115 110 ... 120 0 0 MC1A400ARJ 1SAL102166R9901 MC1A400ARJ 0,170 220 ... 230 220 ... 230 0 0 MC1A400AR6 1SAL102164R9901 MC1A400AR6 0,170 24
Poli principali: 2 NA + 2 NC 20 5 20
24 00 MC1AB00AR1 1SAL102172R9901 MC1AB00AR1 0,170 110 ... 115 110 ... 120 0 0 MC1AB00ARJ 1SAL102174R9901 MC1AB00ARJ 0,170 220 ... 230 220 ... 230 0 0 MC1AB00AR6 1SAL102173R9901 MC1AB00AR6 0,170 24
56.2 2.20’’
45 1.77’’
31 1.22’’
MC1A..R
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook