ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/76
— Minicontattori quadripolari MC1C..R per puntalini con linguetta ad anello 4 kW Con comando in c.c.
I minicontattori quadripolari MC1C..R sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro per il controllo di piccoli motori e circuiti resistivi fino a 690 V in c.a. e 220 V in c.c.. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli principali: • morsetti a vite specifici per un facile collegamento con i puntalini con linguetta ad anello • circuito di comando: Funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MC1C400AR
IEC
UL/CSA Valori motore trifase 480 V
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Contatti ausiliari presenti
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale 600 V c.a.
Conf. (1 pz.)
corrente θ ≤ 55 °C
AC-1 A
CV
A
V c.c.
kg
4 poli principali NA 20 5
20
12
0 0 MC1C400ARB 1SAL101859R9901 MC1C400ARB 0,250
68 2.68’’
31 1.22’’
45 1.77’’
MC1C..R
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook