ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/78
— Minicontattori ausiliari quadripolari MCRA con morsetti a vite Con comando in c.a.
I minicontattori ausiliari quadripolari MCRA sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro utilizzata per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: Funzionamento in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MCRA040AT
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso Conf. (1 pz.)
V 50 Hz
V 60 Hz
kg
4 poli NA 24
24 48
4 0 MCRA040AT1 4 0 MCRA040AT9 4 0 MCRA040ATJ 4 0 MCRA040AT4 4 0 MCRA040ATM 4 0 MCRA040AT6 4 0 MCRA040ATN 4 0 MCRA040AT7 4 0 MCRA040ATU 4 0 MCRA040ATW 4 0 MCRA040ATY 3 1 MCRA031AT1 3 1 MCRA031AT9 3 1 MCRA031ATJ 3 1 MCRA031AT4 3 1 MCRA031ATM 3 1 MCRA031AT6 3 1 MCRA031ATN 3 1 MCRA031AT7 3 1 MCRA031ATU 3 1 MCRA031ATW 3 1 MCRA031ATY 2 2 MCRA022AT1 2 2 MCRA022AT9 2 2 MCRA022ATJ 2 2 MCRA022AT4 2 2 MCRA022ATM 2 2 MCRA022AT6 2 2 MCRA022ATN 2 2 MCRA022AT7 2 2 MCRA022ATU 2 2 MCRA022ATW 2 2 MCRA022ATY
1SAH102013R9900 MCRA040AT1 1SAH108237R9900 MCRA040AT9 1SAH100003R9900 MCRA040ATJ 1SAH102016R9900 MCRA040AT4
0,170 0,170 0,170 0,170
48
110 ... 115
110 ... 120
120
120
–
208 ... 220 220 ... 230 240 ... 277
1SAH102007R9900MCRA040ATM 0,170
220 ... 230 220 ... 240
1SAH102018R9900 MCRA040AT6 1SAH100004R9900 MCRA040ATN 1SAH103106R9900 MCRA040AT7 1SAH100005R9900 MCRA040ATU
0,170 0,170 0,170 0,170
240
240 440 480 600
380 ... 400 415 ... 440
1SAH102011R9900 MCRA040ATW 0,170 1SAH102012R9900 MCRA040ATY 0,170
500
3 poli NA + 1 NC 24
24 48
1SAH102034R9900 MCRA031AT1 1SAH108238R9900 MCRA031AT9 1SAH100013R9900 MCRA031ATJ 1SAH102037R9900 MCRA031AT4 1SAH102028R9900 MCRA031ATM 1SAH102039R9900 MCRA031AT6 1SAH100014R9900 MCRA031ATN 1SAH103105R9900 MCRA031AT7 1SAH100015R9900 MCRA031ATU
0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170
48
110 ... 115
110 ... 120
120
120
–
208 ... 220 220 ... 230 240 ... 277
220 ... 230 220 ... 240
240
240 440 480 600
380 ... 400 415 ... 440
1SAH102032R9900 MCRA031ATW 0,170 1SAH102033R9900 MCRA031ATY 0,170
500
2 poli NA + 2 NC 24
24 48
1SAH220438R9900 MCRA022AT1 1SAH108236R9900 MCRA022AT9 1SAH100023R9900 MCRA022ATJ 1SAH102058R9900 MCRA022AT4
0,170 0,170 0,170 0,170
48
110 ... 115
110 ... 120
120
120
–
208 ... 220 220 ... 230 240 ... 277
1SAH102049R9900 MCRA022ATM 0,170
220 ... 230 220 ... 240
1SAH102060R9900 MCRA022AT6 1SAH100024R9900 MCRA022ATN 1SAH102061R9900 MCRA022AT7 1SAH100025R9900 MCRA022ATU
0,170 0,170 0,170 0,170
240
240 440 480 600
380 ... 400 415 ... 440
1SAH102053R9900MCRA022ATW 0,170
500
1SAH102054R9900 MCRA022ATY
0,170
56 2.20’’
31 1.22’’
45 1.77’’
MCRA
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook