ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/79
— Minicontattori ausiliari quadripolari MCRC con morsetti a vite Con comando in c.c.
I minicontattori ausiliari quadripolari MCRC sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro utilizzata per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: Funzionamento in c.c. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MCRC040AT
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Conf. (1 pz.)
V c.c.
kg
4 poli NA 12
4 0 MCRC040ATB 4 0 MCRC040ATD
1SAH100000R9900 MCRC040ATB 1SAH100006R9900 MCRC040ATD
0,235 0,235 0,235
24
24 con Diodo
4 0 MCRC040ATDD 1SAH113311R9900 MCRC040ATDD
3 poli NA + 1 NC 12
3 1 MCRC031ATB 3 1 MCRC031ATD
1SAH100010R9900 MCRC031ATB 1SAH100016R9900 MCRC031ATD
0,235 0,235
24
24 con Diodo
3 1 MCRC031ATDD 1SAH113325R9900 MCRC031ATDD 0,235
2 poli NA + 2 NC 12
2 2 MCRC022ATB 2 2 MCRC022ATD
1SAH100020R9900 MCRC022ATB 1SAH100026R9900 MCRC022ATD
0,235 0,235
24
24 con Diodo
2 2 MCRC022ATDD 1SAH113324R9900 MCRC022ATDD 0,235
4 poli NA con bobina con limiti di funzionamento estesi 24*
40 MCRC040ATWD 1SAH220410R9900 MCRC040ATWD 0,235 40 MCRC040ATWG 1SAH220463R9900 MCRC040ATWG 0,235
48*
110* 125* 220*
4 0 MCRC040ATWJ 4 0 MCRC040ATWL
1SAH220407R9900 MCRC040ATWJ 1SAH220458R9900 MCRC040ATWL
0,235 0,235
4 0 MCRC040ATWN 1SAH220404R9900 MCRC040ATWN 0,235
3 poli NA + 1 NC con bobina con limiti di funzionamento estesi 24*
3 1 MCRC031ATWD 1SAH220409R9900 MCRC031ATWD 0,235 3 1 MCRC031ATWG 1SAH100070R9900 MCRC031ATWG 0,235
48*
110* 125* 220*
3 1 MCRC031ATWJ 3 1 MCRC031ATWL
1SAH220406R9900 MCRC031ATWJ 1SAH220457R9900 MCRC031ATWL
0,235 0,235
3 1 MCRC031ATWN 1SAH220403R9900 MCRC031ATWN 0,235
2 poli NA + 2 NC con bobina con limiti di funzionamento estesi 17 ... 32
22 MCRC022ATWD 1SAH220408R9900 MCRC022ATWD 0,235 2 2 MCRC022ATWG 1SAH100082R9900 MCRC022ATWG 0,235
34 ... 62 77 ... 143 87 ... 162 154 ... 286
2 2 MCRC022ATWJ 2 2 MCRC022ATWL
1SAH107171R9900 MCRC022ATWJ 1SAH220456R9900 MCRC022ATWL
0,235 0,235
2 2 MCRC022ATWN 1SAH220402R9900 MCRC022ATWN 0,235
* Con i limiti di funzionamento estesi: - alla tensione nominale, Uc, è possibile collegare al dispositivo un numero maggiore di contatti ausiliari supplementari - un intervallo di tensioni più ampio, -30% ≤ Uc ≤ +30%, può essere utilizzato per il funzionamento con una limitazione del numero di contatti ausiliari.
68 2.68’’
45 1.77’’
31 1.22’’
MCRC
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook