ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/80
— Minicontattori ausiliari quadripolari MCRI, MCRK con morsetti a vite Con comando in c.c. - basso consumo
I minicontattori ausiliari quadripolari MCRI, MCRK sono una soluzione ad alte prestazioni ma di mi - nimo ingombro utilizzata per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • circuito di comando: Funzionamento in c.c. • bobina a bassissimo consumo energetico; adatti per controllo diretto da uscita PLC • solo per varianti K: blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi per montaggio frontale o laterale (fino a 2 contatti aggiuntivi) • ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MCRI040AT
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Conf. (1 pz.)
V c.c.
kg
Con comando in c.c. 24 V / 1,2 W 24
4 0 MCRI040ATD 3 1 MCRI031ATD 2 2 MCRI022ATD
1SAH100530R9900 1SAH100531R9900 1SAH100532R9900
MCRI040ATD MCRI031ATD
0,235 0,235
MCRI022ATD 0,235
MCRK040AT
Con comando in c.c. 24 V / 2 W 24
4 0 MCRK040ATD 3 1 MCRK031ATD 2 2 MCRK022ATD
1SAH100533R9900 1SAH100534R9900 1SAH100535R9900
MCRK040ATD 0,235 MCRK031ATD 0,235 MCRK022ATD 0,235
68 2.68’’
45 1.77’’
31 1.22’’
MCRI, MCRK
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook