ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/81
— Minicontattori ausiliari quadripolari MCRC..R MCRA..R per puntalini con linguetta ad anello Con comando in c.a.
I minicontattori ausiliari quadripolari MCRA..R sono una soluzione ad alte prestazioni ma di minimo ingombro utilizzata per funzioni di controllo o per la commutazione di piccoli carichi fino a 6 A. Questi minicontattori sono progettati con 4 poli e varie combinazioni di contatti: • morsetti a vite specifici per un facile collegamento con i puntalini con linguetta ad anello • circuito di comando: Con comando in c.a. • blocchi di contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale (fino a 6 contatti ag - giuntivi) e un'ampia gamma di accessori • idonei per montaggio su profilato e su piastra di fondo.
MCRA040AR
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Conf. (1 pz.)
V 50 Hz
V 60 Hz
kg
4 poli NA 24
24
4 0 MCRA040AR1 4 0 MCRA040ARJ 4 0 MCRA040AR6
1SAH102177R9900 MCRA040AR1 0,170 1SAH102179R9900 MCRA040ARJ 0,170 1SAH102178R9900 MCRA040AR6 0,170
110 ... 115 220 ... 230
110 ... 120 220 ... 230
3 poli NA + 1 NC 24
24
3 1 MCRA031AR1 3 1 MCRA031ARJ 3 1 MCRA031AR6
1SAH102180R9900 MCRA031AR1 0,170
110 ... 115 220 ... 230
110 ... 120 220 ... 230
1SAH102182R9900 MCRA031ARJ
0,170
1SAH102181R9900 MCRA031AR6 0,170
2 poli NA + 2 NC 24
24
2 2 MCRA022AR1 2 2 MCRA022ARJ 2 2 MCRA022AR6
1SAH102183R9900 MCRA022AR1 0,170 1SAH100485R9900 MCRA022ARJ 0,170 1SAH102184R9900 MCRA022AR6 0,170
110 ... 115 220 ... 230
110 ... 120 220 ... 230
56.2 2.20’’
45 1.77’’
31 1.22’’
MCRA..R
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook