ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/90
— MC1, MC2 minicontattori tripolari e quadripolari Dati tecnici
Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori MC1A, MC2A Tipi di minicontattore Con comando in c.a. MC1A
MC2A
Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/EN it 60947-4-1
Alimentazione c.a.
0,85 ... 1,1 x Uc
Tensione di controllo c.a. Tensione nominale del circuito di comando Uc
Vedere tabelle ordinazione
Consumo bobina
Valore medio all’attrazione (50 Hz) Valore medio all’attrazione (60 Hz)
26 VA
32 VA
Valore medio di mantenimento (50 Hz) Valore medio di mantenimento (60 Hz)
5,3 VA
4,5 VA
Tensione di diseccitazione in % di UC min
20 ... 75%
Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori MC1C, MC2C Tipi di minicontattore Con comando in c.c. MC1C
MC2C
Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/EN it 60947-4-1
Alimentazione c.c.
0,85 ... 1,1 x Uc
Tensione di controllo c.c.
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Vedere tabelle ordinazione
Consumo bobina (1)
Valore medio all’attrazione
3 W
Valore medio in ritenuta 3 W
Tensione di diseccitazione in % di UC min 10 ... 75% (1) Minicontattori a basso consumo: vedere consumo della bobina nelle pagine dei dettagli ordinazione.
Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori MC1C, MC2C con bobine con limiti di funzionamento estesi Tipi di minicontattore Con comando in c.c. MC1C MC2C Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/EN it 60947-4-1 Alimentazione c.c. 0,85 ... 1,1 x Uc Tensione di controllo c.c. Tensione nominale del circuito di comando Uc Vedere tabelle ordinazione Consumo bobina 4 W
Valore medio all’attrazione
Valore medio in ritenuta 4 W
Tensione di diseccitazione in % di UC min
10 ... 65%
Caratteristiche di montaggio e condizioni per l’uso Tipi di minicontattore Con comando in c.a. MC1A
MC2A MC2C
Con comando in c.c. MC1C
Posizioni di montaggio
Pos. 2
+ 30°
- 30°
Pos. 4
Pos. 3
Pos. 6
Pos. 5
Pos. 1 ± 30°
Pos. 1
Distanze di montaggio
I minicontattori possono essere assemblati affiancati
Fissaggio
Su barra sec. IEC/EN 60715 Con viti (non in dotazione)
35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm
4 viti ai 4 angoli - M4
Powered by FlippingBook