ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/93
— Minicontattori ausiliari quadripolari MCR Dati tecnici
Dati tecnici generali Tipi di minicontattori ausiliari
MCRA
Con comando in c.a. Con comando in c.c.
MCRC
Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC/EN 60947-5-1
750 V 600 V
sec. UL/CSA 60947-5-1
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp Compatibilità elettromagnetica Temperatura aria ambiente vicino al contattore ausiliario
6 kV
Funzionamento in aria libera
-40 ... +55 °C
Stoccaggio -55 ... +80 °C
Resistenza climatica
secondo IEC/EN 60947-1 Allegato. Q
Altitudine massima di funzionamento (senza declassamento)
3000 m
Durata meccanica Resistenza agli urti
107 cicli di manovra
Mezzo seno 25 g / 11ms Categoria E Sinusoidale
secondo IEC/EN 60068-2-27 sec. IEC/EN 60947-1 Allegato Q
Resistenza alle vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6 sec. IEC/EN 60947-1 Allegato Q
5 g / 3 ... 150 Hz
Categoria E
Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori ausiliari MCRA Tipi di minicontattori ausiliari Con comando in c.a. MCRA Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/EN 60947-5-1 Alimentazione c.a. 0,85 ... 1,1 x Uc Tensione di controllo c.a. Tensione nominale del circuito di comando Uc Vedere tabelle ordinazione Consumo bobina Valore medio all’attrazione (50 Hz) 26 VA Valore medio all’attrazione (60 Hz) 32 VA Valore medio di mantenimento (50 Hz) 5,3 VA Valore medio di mantenimento (60 Hz) 4,5 VA Tensione di diseccitazione in % di UC min 20 ... 75 % Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori ausiliari MCRC Tipi di minicontattori ausiliari Con comando in c.c. MCRC Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/EN it 60947-5-1 Alimentazione c.c. 0,85 ... 1,1 x Uc Tensione di controllo c.c. Tensione nominale del circuito di comando Uc Vedere tabelle ordinazione Consumo bobina (1) 3 W
Valore medio all’attrazione
Valore medio in ritenuta 3 W
Tensione di diseccitazione in % di UC min 10 ... 75 % (1) Minicontattori ausiliari a basso consumo: vedere consumo della bobina nelle pagine dei dettagli ordinazione.
Caratteristiche del sistema magnetico per minicontattori ausiliari MCRC con bobine con limiti di funzionamento estesi Tipi di minicontattore Con comando in c.c. MCRC Limiti di funzionamento bobina sec. IEC/EN it 60947-5-1 Alimentazione c.c. 0,85 ... 1,1 x Uc Tensione di controllo c.c. Tensione nominale del circuito di comando Uc Vedere tabelle ordinazione Consumo bobina 4 W
Valore medio all’attrazione Valore medio in ritenuta
4 W
Tensione di diseccitazione in % di UC min
10 ... 65 %
Powered by FlippingBook