ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/94
— Minicontattori ausiliari quadripolari MCR Dati tecnici
Caratteristiche di montaggio e condizioni per l’uso Tipi di minicontattore Con comando in c.a. MCRA Con comando in c.c. MCRC Posizioni di montaggio Pos. 2
+ 30°
- 30°
Pos. 4
Pos. 3
Pos. 6
Pos. 5
Pos. 1 ± 30°
Pos. 1
Distanze di montaggio
I minicontattori possono essere assemblati affiancati
Fissaggio
Su barra sec. IEC/EN 60715 Con viti (non in dotazione)
35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm
4 viti ai 4 angoli - M4
Caratteristiche di collegamento Tipi di minicontattore
Con comando in c.a. MCRA Con comando in c.c. MCRC
MCRA..R MCRC..R
Morsetti
Morsetti a vite con serracavi
Conduttori con puntalino con linguetta ad anello isolato
Capacità di collegamento Morsetti ausiliari
Rigido: massiccio
1 x 0,75 ... 4 mm² 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1,5 mm²
– – – – –
Flessibile senza puntalino Flessibile con puntalino (isolato o non isolato)
Capicorda
Ø mm > – L mm < –
3,6 mm 6,6 mm
ø L
Capacità di connessione sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 12 ... 18
– –
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
0,8 ... 1,0 Nm / 7 lb.in
0,8 ... 1,0 Nm / 7 lb.in
Morsetti bobina
Rigido: massiccio
1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1,5 mm²
– – – –
Flessibile senza puntalino Flessibile con puntalino (isolato o non isolato)
Capicorda
Ø mm > – L mm < –
3,6 mm 6,6 mm
ø L
Capacità di connessione sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 12 ... 18
– –
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
0,8 ... 1,0 Nm / 7 lb.in
Grado di protezione sec. IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529 Tutti i morsetti
IP20
Morsetti a vite
(le viti dei morsetti non usati sono da stringere)
Tutti i morsetti
M3
M3.5
Tipo cacciavite
Piatto Ø 5,5 mm / Pozidriv 2
Powered by FlippingBook