ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/95
— Accessori Dati tecnici
Contatti ausiliari per montaggio frontale e montaggio laterale secondo IEC Tipi MACN, MARN, MACL, MARL Norme di riferimento IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-5-1 Tensione nominale di impiego Ue Max 690 V c.a. Frequenza nominale (senza declassamento) c.c. o 50 / 60 Hz Corrente termica convenzionale in aria libera Ith θ ≤ 55 °C 10 A Ie / Corrente nominale di impiego AC-15
240 V 6 A 400 V 4 A 500 V 2,5 A 690 V 1,5 A
Dispositivo di protezione da cortocircuito - tipo fusibile gG
10 A
Capacità di commutazione minima Massima frequenza di commutazione elettrica
17 V / 5 mA
AC-15 360 cicli/h
DC-13 360 cicli/h
Contatti ausiliari per montaggio frontale e montaggio laterale secondo UL/CSA Tipi MACN, MARN, MACL, MARL Norme di riferimento UL/CSA 60947-1, UL/CSA 60947-5-1 Tensione massima di impiego 600 V c.a. Servizio pilota A600, Q600 Caratteristiche di collegamento Morsetti
Morsetti a vite con serracavi
Conduttori con puntalino con linguetta ad anello isolato
Capacità di collegamento Morsetti ausiliari
Rigido: massiccio
1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 o 2 x 0,75 ... 2,5 mm² 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1,5 mm²
– – – –
Flessibile senza puntalino Flessibile con puntalino (isolato o non isolato)
ø L Capicorda
Ø mm > – L mm < –
3,6 mm 6,6 mm
Capacità di connessione sec. UL/CSA
1 o 2 x AWG 12 ... 18
– –
Lunghezza spelatura Coppia di serraggio
9 mm
0,8 Nm / 7 lb.in
Grado di protezione sec. IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529 Morsetti ausiliari
IP20
Morsetti a vite
(le viti dei morsetti non usati sono da stringere)
Tutti i morsetti
M3.5
Tipo cacciavite
Piatto Ø 5,5 mm / Pozidriv 2
Powered by FlippingBook