ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
4/96
— Accessori Dati tecnici
Temporizzatori elettronici Tensione di isolamento Tensione di tenuta ad impulso Uimp
750 V
4 kV
Tensione di controllo, Uc
50 Hz, 60 Hz, c.c. 24-250 V
Tolleranza della tensione di controllo
0,85 ... 1,1 x Uc
Intervallo di tempo
MREBC10AC2 0,5 s - 60 s (+/- 6 s) MREBC20AC2 0,2 s - 24 s (+/- 6 s)
Temperatura aria ambiente vicino al il temporizzatore
Funzionamento in aria libera
-25 °C. +55 °C
Stoccaggio -55 °C. +80 °C
Tempo di ripristino
100 ms +/-1 %
Ripetibilità
Variazione di temperatura del ritardo
% / ° C 0,075
Grado di protezione Posizione di montaggio
IP20
Qualsiasi
Powered by FlippingBook