ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

5/4

— Compatti ed efficienti Ottimizzate le dimensioni della vostra apparecchiatura!

AC

oppure

c.c.

A vite Morsetto a vite Inoltre sono disponibili con morsetti a vite o a molla.

Molla Morsetto a molla

A 45 x H 68 x P 72,5 mm Di facile progettazione con un unico formato Per le soluzioni di avviamento motore fino a 7,5 kW a 400 V e 3 hp a 440 V, i contattori sono disponibili in un unico formato per entrambe le bobine c.a. e c.c..

90 mm

Soppressori di picchi con attacco a clip laterale Questo accessorio aggiuntivo si collega a scatto al lato dell’alloggiamento senza allargare la strut- tura. In questo modo i morsetti della bobina re- stano accessibili

Contattori invertitori compatti Dotati di bobina propria a basso assorbimento di solo 3 W, i contattori AS possono essere controllati direttamente dalla maggior parte dei PLC. Per i cir- cuiti di comando a 24 V, solo 125 mA.

Powered by