ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/7
— Contattori tripolari
Morsetti a vite Tensione di controllo c.a.
AS09
AS12
AS16
ASL09
ASL12
ASL16
Tensione di controllo c.c.
Commutazione di motori a gabbia trifase
400 V 400 V 415 V 690 V
4 kW
5,5 kW
7,5 kW 15,5 A 15,5 A
Potenza nominale di impiego
θ ≤ 60 °C θ ≤ 60 °C θ ≤ 60 °C
9 A 9 A 5 A
12 A 12 A
3
Potenza nominale max. consentita
AC-3
IEC
7 A
9 A
UL / CSA
Valori motore trifase
440-480 V 5 hp
7,5 hp
10 hp
M 3
Taglia NEMA
00
00
0
Protezione di motori trifase
T16...
Relè di sovraccarico termico
0,10... 0,13 0,13... 0,17 0,17... 0,23
0,23... 0,31 0,31.. .0,41 0,41... 0,55
0,55... 0,74 0,74... 1,00 1,00... 1,30
1,30... 1,70 1,70... 2,30 2,30... 3,10
3,10... 4,20 4,20... 5,70 5,70... 7,60
7,60... 10,0 10,0... 13,0 13,0... 16,0
Commutazione di circuiti resistivi
690 V 690 V 690 V
22 A 18 A 15 A
24 A 20 A 16 A
24 A 20 A 16 A
θ ≤ 40 °C θ ≤ 60 °C θ ≤ 70 °C
Potenza nominale di impiego
AC-1
3
IEC
Con sezione trasversale conduttore
2,5 mm²
2,5 mm²
2,5 mm²
Valori per uso generale
20 A
20 A
20 A
600 V c.a.
R
UL / CSA
Con sezione trasversale conduttore
AWG 12
AWG 12
AWG 12
Accessori principali
Blocchi contatti ausiliari
1 polo CA3-10 o CA3-01
Montaggio frontale
VM3
Interblocchi
Caratteristiche
RV5
(Varistore) c.a./ c.c. (Condensatore) c.a. (Diodo Transil) c.c.
Montaggio laterale (senza larghezza aggiuntiva)
RC5-1
Soppressori di disturbi
RT5
BER16C-3 BEY16C-3
Avviatori invertitori Avviatori stella-triangolo
Kit di collegamento
Con avviatore manuale motore
BEA16-3
Elemento di giunzione
Powered by FlippingBook