ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/11
— Contattori tripolari a 2 piani ASL09 ... ASL16 Da 4 a 7,5 kW Con comando in c.c.
I contattori ASL09 ... ASL16 sono utilizzati principalmente per il controllo di motori trifase e di cir- cuiti con potenza fino a 690 V c.a. e 220 V c.c.. Questi contattori hanno un design a blocchi con: • 1° piano con 3 poli principali e 1 contatto ausiliario NA integrato • 2° piano con blocco di contatti ausiliari 2 NA + 2 NC fissati in modo permanente Gli elementi del contatto ausiliario sono collegati meccanicamente (simbolo con siglatura laterale) e i contatti ausiliari NC sono contatti a specchio • circuito di controllo: basso consumo (3 W all'attrazione e in ritenuta) con comando in c.c. con nu- cleo magnetico lamellare. Idoneo per essere controllato direttamente da PLC (rispettando le po- larità dei morsetti di bobina A1 e A2). • un’ampia gamma di accessori.
ASL09-30-32
IEC
UL/CSA Valori motore trifase
Tensione nominale del circuito di comando
Contatti ausiliari presenti
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Val. nominali di impiego
Valori per uso generale
Conf. (1 pz.)
potenza
corrente θ ≤ 40 °C
Uc
400 V AC-3
480 V
600 V c.a.
AC-1
kW A
CV
A
V c.c.
kg
4
22 24 24
5
20 20 20
24 24 24
3 2 ASL09-30-32-81 1SBL103001R8132 ASL09303281 0,320 3 2 ASL12-30-32-81 1SBL113001R8132 ASL12303281 0,320 3 2 ASL16-30-32-81 1SBL123001R8132 ASL16303281 0,320
5,5 7,5
7,5 10
100.2 3.94"
72.5 2.85"
10 0.39"
45 1.77"
7 0.28"
5.5 0.22"
ASL09, ASL12, ASL16
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook