ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/14
— Contattori tripolari AS09 ... AS16 e ASL09 ... ASL16 Dati tecnici
Polo principale -– Caratteristiche di utilizzo conformi a IEC Tipi di contattore Con comando in c.a. AS09
AS12
AS16
Con comando in c.c. ASL09
ASL12
ASL16
Norme di riferimento
IEC/EN 60947–1, IEC/EN 60947-4-1
Tensione nominale di impiego Ue max. Frequenza nominale (senza declassamento) Corrente termica convenzionale in aria libera, Ith sec. IEC 60947-4-1, contattori aperti, θ ≤ 40 °C
690 V
50 / 60 Hz
22 A
25 A
25 A
Con sezione trasversale conduttore
2,5 mm²
4 mm²
4 mm²
AC-1 Categoria di utilizzo Per temperatura aria vicino al contattore Ie / Corrente nominale di impiego AC-1
θ ≤ 40 °C 22 A θ ≤ 60 °C 18 A θ ≤ 70 °C 15 A
24 A 20 A 16 A
24 A 20 A 16 A
Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz
Con sezione trasversale conduttore
2,5 mm²
AC-3 Categoria di utilizzo Per temperatura aria vicino al contattore θ ≤ 60 °C Ie / Max. corrente nominale di esercizio AC-3 (1)
220-230-240 V 9 A
12 A 12 A 12 A 11 A 11 A
15,7 A 15,5 A 15,5 A 13,6 A 12,5 A
400 V 9 A 415 V 9 A 440 V 8 A 500 V 8 A 690 V 5 A
M
Motori trifase
3
7 A
9 A
Potenza nominale di impiego AC-3 (1)
220-230-240 V 2,2 kW
3 kW
4 kW
400 V 4 kW 415 V 4 kW 440 V 4 kW 500 V 4 kW 690 V 4 kW
5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW
7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
1500 giri/min 50 Hz 1800 giri/min 60 Hz
M
3
Motori trifase
Potere di chiusura nominale AC-3 Potere di interruzione nominale AC-3
10 x Ie AC-3 sec. IEC 60947-4-1 8 x Ie AC-3 sec. IEC 60947-4-1
AC-8a Categoria di utilizzo (senza relè di sovraccarico termico - Ue 400 V 50/60 Hz - θ ≤ 40 °C) Ie / Corrente nominale di impiego AC-8a
12 A
16 A
22 A
Potenza nominale di esercizio AC-8a
5,5 kW
7,5 kW
11 kW
Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè di protezione da sovraccarico termico - Esclusa protezione motore (2) Ue ≤ 500 V c.a. - fusibile tipo gG
25 A
Corrente nominale di tenuta di breve durata Icw
1 s 230 A 10 s 100 A
250 A 124 A
250 A 124 A
a temperatura ambiente di 40 °C, in aria aperta da stato freddo
30 s 65 A 1 min 50 A 15 min 22 A
75 A 55 A 24 A
75 A 55 A 24 A
Potere di interruzione massimo cos φ = 0,45
a 440 V 155 A a 690 V 90 A
Dispersione di corrente per polo
Ie / AC-1 1 W
1,2 W 0,3 W
1,2 W 0,5 W
Ie / AC-3 0,16 W
Max frequenza di commutazione elettrica
AC-1 600 cicli/h AC-3 1200 cicli/h AC-4 300 cicli/h
(1) Per i valori corrispondenti di kW/A o cv/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenza e corrente nominale di impiego del motore". (2) Per la protezione degli avviamenti motore contro cortocircuito, vedere "Coordinamento con dispositivi di protezione contro cortocircuito".
Powered by FlippingBook