ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/16
— Contattori tripolari AS09 ... AS16 e ASL09 ... ASL16 Dati tecnici
Caratteristiche del sistema magnetico per contattori AS09 ... AS16 Tipi di contattore Con comando in c.a. AS09
AS12
AS16
Campo di funzionamento bobina
Alimentazione c.a.
0,85...1,1 x Uc (at θ ≤ 60 °C); Uc (a θ ≤ 70 °C)
sec. IEC 60947-4-1 Tensione di controllo c.a.
Tensione nominale del circuito di comando Uc
a 50 Hz 24...415 V
a 60 Hz 24...415 V
Consumo bobina
Valore medio all’attrazione
50 Hz 33 VA
60 Hz 33 VA 50/60 Hz 33 VA Valore medio in ritenuta 50 Hz 6,5 VA / 1,5 W 60 Hz 5 VA / 1,2 W 50/60 Hz 6,5 VA / 1,5 W
Tensione di diseccitazione
Circa 30...50 % di Uc
Tempo di manovra
Tra eccitazione bobina e:
Chiusura contatto NA 9...24 ms Apertura contatto NC 6...18 ms apertura contatto NA (1) 5...19 ms chiusura contatto NC (1) 7...22 ms
Tra diseccitazione bobina e:
(1) L’utilizzo del soppressori di disturbi RC5-1 aumenta il tempo di apertura di un fattore da 2 a 3
Caratteristiche del sistema magnetico per contattori ASL09 ... ASL16 Tipi di contattore Con comando in c.c. ASL09
ASL12
ASL16
Campo di funzionamento bobina
alimentazione c.c.
0,85...1,1 x Uc (at θ ≤ 60 °C); Uc (a θ ≤ 70 °C)
sec. IEC 60947-4-1
Tensione di controllo c.c.Tensione nominale del circuito di comando Uc
12...240 V c.c.
Consumo bobina
Valore medio all’attrazione 3 W Valore medio in ritenuta 3 W
Tensione di diseccitazione
Circa 10...40 % di Uc
Costante di tempo della bobina
Aperto Chiuso
L/R 12 ms L/R 40 ms
Tempo di manovra
Tra eccitazione bobina e:
Chiusura contatto NA 36...59 ms Apertura contatto NC 31...53 ms apertura contatto NA (1) 13...17 ms chiusura contatto NC (1) 15...20 ms
Tra diseccitazione bobina e:
(1) L’utilizzo del soppressori di disturbi RT5 aumenta il tempo di apertura di un fattore da 1,1 a 1,2
Caratteristiche di montaggio e condizioni per l’uso Tipi di contattore
Con comando in c.a. AS09 Con comando in c.c. ASL09
AS12
AS16
ASL12
ASL16
Posizioni di montaggio
Pos . 2
+30° -30°
Pos . 4
Pos. 3
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 5
Distanze di montaggio
I contattori possono essere assemblati affiancati
Fissaggio
Su guida secondo IEC/EN 60715
35 x 7,5 mm o 35 x 15 mm
Con viti (non in dotazione)
2 viti M4 in posizione diagonale
Powered by FlippingBook