ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/20
— Contattori tripolari AS09 ... AS16 e
ASL09 ... ASL16 Durata elettrica
Durata elettrica per categoria di utilizzo AC-1 - Ue ≤ 690 V Nota: Si seleziona la corrente massima AC-1 in base alla temperatura ambiente. Vedere i dati tecnici. Commutazione di carichi non induttivi o leggermente induttivi. La corrente di interruzione Ic per AC-1 è uguale alla corrente nominale di esercizio del carico. Massima frequenza di commutazione elettrica 600 manovre/ ora
Milioni di cicli di manovra
3 4
2
1 3 5 7 9
1
0.5 0.6
1 3 5 7 9
0.3
1 3 5 7 9
0.2
1 3 5 7 9
1 3 5 7 9
0.1
2
3
10
5
20
30
9
Corrente di interruzione Ic ( A )
Esempio: Corrente di interruzione = 9 A Sulla curva opposta nell’intersezione " " 9 A il valore corrispondente per la durata elettrica pari a circa 0,6 milioni di cicli di manovra.
Powered by FlippingBook