ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

5/29

— Contattori ausiliari

NSL

NS

Morsetti a vite Tensione di controllo c.a.

NS22E

NS31E

NS40E

NSL22E

NSL31E

NSL40E

Tensione di controllo c.c.

2 NA + 2 NC

3 NA 1 NA + 1 NC

4 NA

NS

NSL

NS44E

NS53E

NS62E

NS71E

NS80E

Tensione di controllo c.a.

NSL44E

NSL53E

NSL62E

NSL71E

NSL80E

Tensione di controllo c.c.

4 NA + 4 NC

5 NA + 3 NC

6 NA + 2 NC

7 NA 1 NA + 1 NC

8 NA

Commutazione del circuito di comando

Corrente nominale di impiego AC-15

240 V 4 A 400 V 3 A 690 V 2 A

IEC

24 V 6 A / 144 W 250 V 0,27 A / 68 W

DC-13

UL / CSA

Servizio pilota

A600, Q300

Accessori principali

Blocchi contatti ausiliari

Montaggio frontale

1 polo CA3-10 o CA3-01

RV5

(Varistore) c.a./ c.c. (Condensatore) c.a. (Diodo Transil) c.c.

Montaggio laterale (senza larghezza aggiuntiva)

RC5-1

Soppressori di disturbi

RT5

Powered by