ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/30
— Relè contattori NS Con comando in c.a.
I relè contattori NS sono utilizzati per la commutazione dei circuiti ausiliari e di comando. Caratteristiche dei relè contattori: • 4 o 8 poli. I contattori ausiliari hanno elementi di contatto ausiliari collegati meccanicamente (simbolo siglatura laterale) • circuito di comando: Con comando in c.a. • blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e un'ampia gamma di accessori.
Numero di contatti
Tensione nominale
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
Primo piano
Secondo piano
di bassa
Conf. (1 pz.)
NS22E
Uc
V 50 Hz
V 60 Hz
kg
24
24
NS22E-20
1SBH101001R2022 NS22E20 0,220
A1
13 NO
21 NC
31 NC
43 NO
230
230
NS22E-26
1SBH101001R2622 NS22E26 0,220
NO 14
NC 22
NC 32
NO 44
A2
24
24
NS31E-20
1SBH101001R2031 NS31E20 0,220
A1
13 NO
21 NC
33 NO
43 NO
230
230
NS31E-26
1SBH101001R2631 NS31E26 0,220
NO 14
NC 22
NO 34
NO 44
A2
24
24
NS40E-20
1SBH101001R2040 NS40E20 0,220
13 NO
23 NO
33 NO
43 NO
A1
230
230
NS40E-26
1SBH101001R2640 NS40E26 0,220
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
A2
24
24
NS44E-20
1SBH101001R2044 NS44E20 0,260
A1
13 NO
23 NO
33 NO
43 NO
51 NC
61 NC
71 NC
81 NC
230
230
NS44E-26
1SBH101001R2644 NS44E26 0,260
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NC 52
NC 62
NC 72
NC 82
A2
24
24
NS53E-20
1SBH101001R2053
-
0,260
13 NO
23 NO
33 NO
43 NO
53 NO
61 NC
71 NC
81 NC
A1
230
230
NS53E-26
1SBH101001R2653
-
0,260
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NO 54
NC 62
NC 72
NC 82
A2
24
24
NS62E-20
1SBH101001R2062 NS62E20 0,260
A1
13 NO
23 NO
33 NO
53 NO
61 NC
71 NC
83 NO
43 NO
230
230
NS62E-26
1SBH101001R2662
-
0,260
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NO 54
NC 62
NC 72
NO 84
A2
24
24
NS71E-20
1SBH101001R2071
-
0,260
43 NO
13 NO
23 NO
33 NO
53 NO
61 NC
73 NO
83 NO
A1
230
230
NS71E-26
1SBH101001R2671
-
0,260
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NO 54
NC 62
NO 74
NO 84
A2
24
24
NS80E-20
1SBH101001R2080
-
0,260
43 NO
13 NO
23 NO
53 NO
63 NO
73 NO
83 NO
33 NO
A1
230
230
NS80E-26
1SBH101001R2680
-
0,260
NO 44
NO 14
NO 24
NO 34
NO 54
NO 64
NO 74
NO 84
A2
100.2 3.94"
72.5 2.85"
35 1.38" ø 4.2 0.17" 2 x M4 8-32 UNC
72.5 2.85"
7 0.28"
45 1.77"
45 1.77"
7 0.28"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
NS22E, NS31E, NS40E
NS44E, NS53E, NS62E, NS71E, NS80E
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook