ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/31
— Contattori ausiliari NSL Con comando in c.c.
I contattori ausiliari NSL sono utilizzati per la commutazione dei circuiti ausiliari e di comando. Caratteristiche dei contattori ausiliari: • 4 o 8 poli. I contattori ausiliari hanno elementi di contatto ausiliari collegati meccanicamente (simbolo siglatura laterale) • circuito di controllo: bobina con basso consumo (3 W all'attrazione e in ritenuta) con comando in c.c. con nucleo magnetico solido. Idoneo per essere controllato direttamente da PLC (rispet- tando le polarità dei morsetti di bobina A1 e A2). • blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e un'ampia gamma di accessori.
Numero di contatti
Tensione nominale
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
Peso
NSL22E
Primo piano
Secondo piano
di bassa
Conf. (1 pz.)
Uc
V c.c.
kg
24
NSL22E-81 1SBH103001R8122 NSL22E81 0,280
A1 +
13 NO
21 NC
31 NC
43 NO
NO 14
NC 22
NC 32
NO 44
A2 -
24
NSL31E-81 1SBH103001R8131 NSL31E81 0,280
A1 +
21 NC
33 NO
43 NO
13 NO
NC 22
NO 34
NO 44
NO 14
A2 -
24
NSL40E-81 1SBH103001R8140 NSL40E81 0,280
A1 +
13 NO
23 NO
33 NO
43 NO
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
A2 -
24
NSL44E-81 1SBH103001R8144 NSL44E81 0,320
A1 +
13 NO
23 NO
33 NO
43 NO
51 NC
61 NC
71 NC
81 NC
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NC 52
NC 62
NC 72
NC 82
A2 -
24
NSL53E-81 1SBH103001R8153
-
0,320
A1 +
13 NO
23 NO
33 NO
43 NO
53 NO
61 NC
71 NC
81 NC
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NO 54
NC 62
NC 72
NC 82
A2 -
24
NSL62E-81 1SBH103001R8162
-
0,320
A1 +
13 NO
23 NO
33 NO
43 NO
53 NO
61 NC
71 NC
83 NO
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NO 54
NC 62
NC 72
NO 84
A2 -
24
NSL71E-81 1SBH103001R8171 NSL71E81 0,320
A1 +
13 NO
23 NO
33 NO
53 NO
61 NC
73 NO
83 NO
43 NO
NO 14
NO 24
NO 34
NO 44
NO 54
NC 62
NO 74
NO 84
A2 -
24
NSL80E-81 1SBH103001R8180 NSL80E81 0,320
A1 +
43 NO
33 NO
13 NO
23 NO
53 NO
63 NO
73 NO
83 NO
NO 44
NO 34
NO 14
NO 24
NO 54
NO 64
NO 74
NO 84
A2 -
100.2 3.94"
72.5 2.85"
35 1.38" ø 4.2 0.17" 2 x M4 8-32 UNC
72.5 2.85"
7 0.28"
45 1.77"
45 1.77"
7 0.28"
5.5 0.22"
5.5 0.22"
NSL22E, NSL31E, NSL40E
NSL44E, NSL53E, NSL62E, NSL71E, NSL80E
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook