ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/42
— Blocchi contatti ausiliari Accessori
I blocchi contatti ausiliari sono utilizzati per l’azionamento di circuiti ausiliari e circuiti di co- mando. Progettati per ambienti industriali standard, i blocchi di contatti ausiliari unipolari CA3 sono do- tati di: • Contatti NA o NC. • Morsetti di collegamento a vite con morsetto a gabbia fornito aperto. Tutti i blocchi di contatti ausiliari unipolari sono dotati di protezione dai contatti accidentali di- retti e sono equipaggiati con la relativa targhetta di identificazione. Sui contattori o relè contattori a 1 piano possono essere montati frontalmente al massimo due blocchi di contatti ausiliari unipolari.
CA3-10
Per contattori
Per contattori ausiliari
Blocchi contatti
Tipo
Codice d ’ordinazione
Codice Metel
N. pezzi
Peso (1 pz.)
kg
Blocchi di contatti ausiliari unipolari con morsetti a vite AS09 ... AS16 ASL09 ... ASL16 NS, NSL 1 – CA3-10 – 1 CA3-01
1SBN011010T1010 EM 358 7 10 0,011 1SBN011010T1001 EM 360 3 10 0,011
100.2 3.94"
10 0.39"
72.5 2.85"
45 1.77"
7 0.28"
5.5 0.22"
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook