ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/44
— Blocchi contatti ausiliari per contattori AS09 ... AS16, ASL09 ... ASL16 e relè contattori NS, NSL Durata elettrica
Durata elettrica per categoria di utilizzo AC-15 - Ue ≤ 400 V Categoria di utilizzo AC -15 secondo IEC/EN 60947-5-1:
• Corrente di chiusura: 10 x Ie con cos ϕ = 0,7 e Ue • Corrente d'interruzione: Ie con cos ϕ = 0,4 e Ue. Questa curva rappresenta la durata elettrica dei contatti ausiliari aggiunti o integrati in relazione alla corrente di interruzione.
La curva è stata tracciata per carichi resistivi e induttivi fino a 400 V: • Contatti ausiliari integrati contattori AS09 ... AS16 e ASL09 ... ASL16 • 1 polo CA3 • Relè contattori NS e NSL.
Milioni di cicli di manovra
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
1 3 5 7 9
0.1
0.2
0.02
0.05
0.1
0.3
0.5
1
1.3
2
4 5
10
3
6
Corrente d'interruzione (A)
Esempio: Corrente di interruzione = 1,3 A Sulla curva opposta nell’intersezione “ " 1,3 A il valore corrispondente per la durata elettrica pari a circa 2 milioni di cicli di manovra.
Powered by FlippingBook