ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/45
— Limitatori di sovratensioni per bobine di contattori
Il comando di circuiti induttivi provoca sovratensioni, in particolare all’apertura bobina del contat- tore. L’energia elettromagnetica immagazzinata nella bobina durante la chiusura del contattore è reimmagazzinata all’apertura sotto forma di sovratensioni con gradiente ed ampiezza che pos- sono aumentare di parecchi kilovolt. A questo si associa una serie di svantaggi che vanno dalle in- terferenze sui dispositivi elettronici al guasto di isolatori e persino alla distruzione di determinati componenti sensibili. Il grafico a lato riproduce l’oscillogramma che illustra le scariche di tensione ai morsetti di una bo- bina da 42 V / 50 Hz senza taglio dei picchi. L’inserzione della bobina è affidata agli 8 poli collegati in serie di un contattore ausiliario. Da una successione di scariche con gradiente particolarmente accentuato, emerge un’oscillazione smorzata con un valore di picco di 3500 V. Fattore di Sovratensione Il fattore di sovratensione k è definito come il rapporto fra il picco di sovratensione massimo Ûs e il picco Ûc della tensione nominale di comando della bobina Uc: Ûs max. k = Ûc Ûs max. in c.c. k = Uc Ûs max. in c.a. k = Uc √2
(V)
1000
T (µs)
100
0
1000
0
100
RV5
3500
Per esempio, ecco cosa si ottiene in base al grafico in alto:
k =
≈ 60
42 √2 Per evitare gli effetti negativi dovuti alle sovratensioni, ABB ha messo a punto una linea di limita- tori di sovratensioni progettata per ridurre il fattore k definito in precedenza e limitare o persino sopprimere completamente le frequenze di tensione pre-smorzamento. Nonostante le differenze da caso a caso, grazie alle tolleranze ammesse nei dati tecnici ed al gene- roso dimensionamento dei componenti, ABB è riuscita a ridurre il numero delle versioni disponi- bili. Le seguenti soluzioni sono state scelte: diodi transil, varistori e blocchi RC. Nota: Un varistore è una resistenza che diminuisce moltissimo il valore se si applica ai suoi mor- setti una certa tensione.
RC5-1
Per contattori
Per relè contattori
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Tipo
Codice d’ordinazione
Codice Metel
N. pezzi
Peso (1 pz.)
V
AC c.c. ● ● ● ● ● ● ● ●
kg
AS, ASL
NS, NSL
24...50 50...133 110...250 250...440 24...50 50...133 110...250 250...440 12...32 25...65 50...90 77...150 150...264
RV5/50 RV5/133 RV5/250 RV5/440
1SBN050010R1000 EN 960 9 2 1SBN050010R1001 EN 961 7 2 1SBN050010R1002 EN 962 5 2 1SBN050010R1003 EN 963 3 2 1SBN050100R1000 EN 952 6 2 1SBN050100R1001 EN 953 4 2 1SBN050100R1002 EN 954 2 2 1SBN050100R1003 EN 955 9 2 1SBN050020R1000 EN 996 3 2
0,015 0,015 0,015 0,015 0,012 0,012 0,012 0,012 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
– – – –
RC5-1/50 RC5-1/133 RC5-1/250 RC5-1/440
AS
NS
● ● ● ●
RT5
RT5/32 RT5/65 RT5/90 RT5/150 RT5/264
ASL
NSL
– – – – –
● ● ● ● ●
1SBN050020R1001 RT565
2
1SBN050020R1002 EN 987 2 2 1SBN050020R1003 EN 997 1 2 1SBN050020R1004 RT5264 2
45 1.77"
45 1.77"
72.5 2.85"
Facile collegamento ai morsetti bo- bina (montaggio in parallelo) Attacco a clip sia per fissaggio che per connessione Non richiede extra spazio Fissato a scatto sul lato destro della base contattore senza alterarne le di- mensioni generali e mantenendo un li- bero accesso ai morsetti bobina.
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook