ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/46
— Limitatori di sovratensioni per bobine di contattori Dati tecnici
Varistore
RV5/50 24...50 V c.a. 24...50 V c.c.
RV5/133 50...133 V c.a. 50...133 V c.c.
RV5/250 110...250 V c.a. 110...250 V c.c.
RV5/440 250...440 V c.a. 250...440 V c.c.
Tensione nominale del circuito di comando Uc
Sovratensione residua (taglio della tensione)
132 V c.a. 132 V c.c. nessuno
270 V c.a. 270 V c.c.
480 V c.a. 480 V c.c.
825 V c.a. 825 V c.c.
Fattore di crescita del tempo di apertura
Temperatura di funzionamento
-20….+70 °C
Vantaggi
Elevato assorbimento di energia: buono smorzamento - Sistema non polarizzato.
Svantaggio
Taglio come da Uvdr*, la tensione pertanto si accumula da questo punto. *Uvdr = Tensione di esercizio del varistore (resistore dipendente dalla tensione), tolleranza ± 10 %.
Tipo RC
RC5-1/50 24...50 V c.a.
RC5-1/133 50...133 V c.a.
RC5-1/250 110...250 V c.a.
RC5-1/440 250...440 V c.a.
Tensione nominale del circuito di comando Uc Sovratensione residua (taglio della tensione) Fattore di crescita del tempo di apertura
Da 2 a 3 x Uc max.
2...3
Temperatura di funzionamento
-20….+70 °C
Vantaggi
Taglio molto rapido - Attenuazione di fronti di tensione ripidi e quindi di alte frequenze.
Diodo Transil
RT5/32 12...32 V c.c.
RT5/65 25...65 V c.c.
RT5/90 50...90 V c.c.
RT5/150 77...150 V c.c.
RT5/264 150...264 V c.c.
Tensione nominale del circuito di comando Uc Sovratensione residua (taglio della tensione) Fattore di crescita del tempo di apertura
50 V c.c. 1,1...1,2
100 V c.c.
150 V c.c.
210 V c.c.
390 V c.c.
Temperatura di funzionamento
-20….+70 °C
Vantaggi
Buon assorbimento di energia - Sistema non polarizzato - Sistema semplice e affidabile. Un ritardo nella diseccitazione che non riduce tuttavia la capacità di interruzione del contattore.
Svantaggio
Schemi di cablaggio
A1
A1
A1
A2
A2
A2
Varistore
Tipo RC
Diodo Transil
Powered by FlippingBook