ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
5/57
— Contattori tripolari AS09..S ... AS16..S e ASL09..S ... ASL16..S - con morsetti a molla Dati tecnici
Polo principale - Caratteristiche di utilizzo conformi a UL / NEMA / CSA Tipi di contattore Con comando in c.a. AS09..S AS12..S
AS16..S ASL16..S
Con comando in c.c. ASL09..S
ASL12..S
Norme di riferimento
UL 508, CSA C22.2 N. 14
Tensione massima di impiego
690 V
Taglia NEMA
00
00
00
Valori nominali amperaggio continuo NEMA
Corrente termica
9 A
Potenza in cavalli massima NEMA monofase, 60 Hz Potenza in cavalli massima NEMA trifase, 60 Hz
115 V c.a. 1/3 CV 230 V c.a. 1 hp 200 V c.a. 1-1/2 CV 230 V c.a. 1-1/2 CV
1/3 CV
1/3 CV
1 hp
1 hp
1-1/2 CV 1-1/2 CV
1-1/2 CV 1-1/2 CV
460 V c.a. 2 hp 575 V c.a. 2 hp
2 hp 2 hp
2 hp 2 hp
UL / CSA valori per uso generale 600 V c.a.
12 A
12 A
15,2 A
Con sezione trasversale conduttore
AWG 14
AWG 14
AWG 12
UL / CSA valori max. motore monofase Pieno carico di corrente
120 V c.a. 7,2 A 240 V c.a. 8 A 120 V c.a. 1/3 CV 240 V c.a. 1 hp
9,8 A 10 A
13,8 A
12 A
Potenza in cavalli
1/2 CV
3/4 CV
1-1/2 CV
2 hp
UL / CSA valori max. motore trifase Corrente a pieno carico (1)
200…-208 V c.a. 7,8 A 220-240 V c.a. 6,8 A 440…-480 V c.a. 7,6 A 550…-600 V c.a. 9 A 200…-208 V c.a. 2 hp 220-240 V c.a. 2 hp 440…-480 V c.a. 5 hp 550…-600 V c.a. 7-1/2 CV
7,8 A 9,6 A 11 A 11 A 2 hp 3 hp
11 A
15,2 A
14 A 11 A 3 hp 5 hp
Potenza in cavalli (1)
7-1/2 CV
10 hp 10 hp
10 hp
Dispositivo di protezione da cortocircuito per contattori senza relè di protezione da sovraccarico termico - Esclusa protezione motore (2) Tensione nominale fusibili
40 A
50 A
60 A
Fusibile tipo 600 V
J
Max frequenza di commutazione elettrica Per impiego generico
600 cicli/h
Per impiego con motore 1200 cicli/h (1) Per i valori corrispondenti di kW/A o cv/A di 1500 giri/min, 50 Hz o 1800 giri/min, 60 Hz, motori trifase, vedere "Potenza e corrente nominale di impiego del motore".
Dati tecnici generali Tipi di contattore
Con comando in c.a. AS09..S Con comando in c.c. ASL09..S
AS12..S ASL12..S
AS16..S ASL16..S
Tensione nominale di isolamento Ui sec. IEC 60947-4-1
690 V 600 V
secondo UL / CSA
Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp.
6 kV
Grado di inquinamento
3
Temperatura aria ambiente vicino al contattore Funzionamento
-40...+70 °C -60...+80 °C
Stoccaggio
Resistenza climatica
Categoria B sec. IEC 60947-1 Allegato Q
Altitudine massima di funzionamento (senza declassamento)
3000 m
Durata meccanica
Numero di cicli di manovra
10 milioni di cicli di manovra
Max frequenza di commutazione
3600 cicli/h
Resistenza agli urti
Urto semisinusoidale per 11 ms: nessuna variazione della posizione del contatto, posizione chiusa o aperta
secondo IEC/EN 60068-2-27
Direzione urto Contattori AS - con comando in c.a.
Contattori ASL - con comando in c.c.
Posizione di montaggio 1
A 20 g
20 g posizione chiusa / 10 g posizione aperta 15 g posizione chiusa / 5 g posizione aperta
C1
B1 10 g posizione chiusa / 5 g posizione aperta
B2 15 g
10 g
B2
A
A B1
C1 20 g posizione chiusa / 9 g posizione aperta C2 20 g posizione chiusa / 14 g posizione aperta
15 g posizione chiusa / 8 g posizione aperta 14 g posizione chiusa / 8 g posizione aperta
C2
Resistenza a vibrazioni
5...300 Hz / 3 g posizione chiusa / 2 g posizione aperta
sec. IEC 60068-2-6
Powered by FlippingBook