ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

5/59

— Contattori tripolari AS09..S ... AS16..S e ASL09..S ... ASL16..S - con morsetti a molla Dati tecnici

Caratteristiche di collegamento Tipi di contattore

Con comando in c.a. AS09..S Con comando in c.c. ASL09..S

AS12..S ASL12..S

AS16..S ASL16..S

Morsetti principali

Morsetti a molla

Capacità di collegamento (min. ... max.) Conduttori principali (poli) Rigido solido/a treccia

1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...1,5 mm² 2 x 0,75...1,5 mm²

Flessibile con puntalino non isolato

Flessibile con puntalino isolato

Capacità di connessione sec. UL / CSA

1 o 2 x AWG 18...12

Lunghezza spelatura

10 mm

Conduttori ausiliari (morsetti ausiliari integrati + terminali bobina) Rigido solido/a treccia

1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...2,5 mm² 2 x 0,75...2,5 mm² 1 x 0,75...1,5 mm² 2 x 0,75...1,5 mm²

Flessibile con puntalino non isolato

Flessibile con puntalino isolato

Capacità di connessione sec. UL / CSA

1 o 2 x AWG 18...14

Lunghezza spelatura

10 mm

Grado di protezione sec. IEC/ EN 60947- e IEC/EN 60529 Tutti i morsetti

IP20

Tipo cacciavite

Piatto Ø 3.5

Powered by