ABB catalogo Protezione controllo motore_2025

ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE

5/67

— Relè contattori NS..S - con morsetti a molla Con comando in c.a.

I relè contattori NS..S sono utilizzati per la commutazione dei circuiti ausiliari e di comando. Caratteristiche dei relè contattori: • morsetti a molla • 4 o 8 poli. I contattori ausiliari hanno elementi di contatto ausiliari collegati meccanicamente (simbolo siglatura laterale) • circuito di comando: Con comando in c.a. • blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e un'ampia gamma di accessori.

Numero di contatti

Tensione nominale del circuito di comando

Tipo

Codice d’ordinazione

Codice Metel

Peso

NS22ES

Primo piano

Secondo piano

Uc

Conf. (1 pz.)

V 50 Hz

V 60 Hz

kg

24

24

NS22ES-20 1SBH101004R2022 NS22ES20 0,220

A1

13 NO

21 NC

31 NC

43 NO

NO 14

NC 22

NC 32

NO 44

230

230

NS22ES-26 1SBH101004R2622 NS22ES26 0,220

A2

24

24

NS31ES-20 1SBH101004R2031 NS31ES20 0,220

A1

13 NO

21 NC

33 NO

43 NO

NO 14

NC 22

NO 34

NO 44

230

230

NS31ES-26 1SBH101004R2631 NS31ES26 0,220

A2

24

24

NS40ES-20 1SBH101004R2040 NS40ES20 0,220

43 NO

13 NO

23 NO

33 NO

A1

NO 14

NO 24

NO 34

NO 44

230

230

NS40ES-26 1SBH101004R2640 NS40ES26 0,220

A2

110.8 4.36"

72.5 2.85"

72.5 2.85"

45 1.77"

45 1.77"

7 0.28"

7 0.28"

5.5 0.22"

5.5 0.22"

NS22ES, NS31ES, NS40ES

Dimensioni principali in mm, pollici

Powered by